Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

xPole Leitungsschutzschalter PLS6-DC

Der PLS6 ist ein Leitungsschutzschalter (LS), ein mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser ausgestattetes Schutzschaltgerät. Bei einer Überlast reagiert ersterer, bei einem Kurzschluss zweiterer. Die ein- und zweipoligen PLS6 für Gleichstrom-Anwendungen sind mit Bemessungsströmen von 1 bis 50 A erhältlich und für Bemessungsspannungen bis zu 250 V DC geeignet. Das Schaltvermögen beträgt 10 kA. Der PLS6 ist verschienungskompatibel, für eine einfache Montage steht oben genauso wie unten eine Doppel-Komfortklemme (Lift/Maul) zur Verfügung.

IEC 60947-2
konformer LS
Bemessungsströme
Bis zu 50 A
Auslöseverhalten
C

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen
  • Energiebegrenzungsklasse (ehemals Selektivitätsklasse) 3
  • Hohe Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsströme bis 50 A
  • Auslösecharakteristik C
  • Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2
  • Bemessungsspannung bis 250 V DC pro Pol
  • Erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination (= Abstand zwischen Kontakten ≥ 4 mm)
  • Verschienungskompatibel
  • Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten
  • Freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten
  • Klemmhilfe – Hintersteckschutz
  • Tristabiler Rastschieber, der den Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband erleichtert
  • Umfangreiches Zubehörprogramm, das auch nachträglich anbaubar ist
  • Schaltknebel in Bemessungsstromfarbe

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Grundsätzlich sind die Leitungsschutzschalter der Marke Eaton entweder nach IEC/EN 60898-1 oder nach IEC/EN 60947-2 typgeprüft und zugelassen. Entsprechende Prüfzeichen sind auf den Geräten aufgedruckt. Sicherungsautomaten, die in den Geltungsbereich der IEC/EN 60898-1 fallen, sind für den Einsatz in Hausinstallationen und ähnlichen Anwendungen bestimmt und für eine Bedienung durch Laien konzipiert. Die IEC/EN 60947-2 gilt für Leitungsschutzschalter in Stromkreisen mit Bemessungsspannungen bis 1.000 V Wechselspannung oder bis 1.500 V Gleichspannung.

Passende LS-Typen für alle Eventualitäten

Bei der Auswahl geeigneter Sicherungen für einen bestimmten Anwendungsfall gilt es vor allem auf folgende drei Punkte zu achten:

1) Energiebegrenzungsklasse (= Selektivitätsklasse)
Abhängig von ihrer Ausschaltzeit unter Kurzschlussbedingungen werden LS-Schalter in die Energiebegrenzungs- (Selektivitäts-)klassen 1, 2 und 3 eingeteilt.

2) Bemessungsstrom
Die Angabe des Bemessungsstroms gibt darüber Auskunft, welche Ströme ein LS-Schalter bei einer Umgebungstemperatur von 30° C (für den Wohngebäudebereich und für gewerbliche Anwendungen) dauerhaft führen kann.

3) Auslösecharakteristik
Die gängigsten Sicherungsautomaten sind B- und C-Typen, da diese sowohl in Wohngebäuden als auch bei gewerblichen Anwendungen „die Norm“ sind.

Der Generationswechsel ist vollzogen

Leitungsschutzschalter zählen mittlerweile zu den gängigsten Überstromschutzeinrichtungen. Die altbewährten Schmelzsicherungen müssen immer öfter modernen, nach einem Auslösevorgang wiedereinschaltbaren Schutzschaltgeräten weichen. Eaton bietet sowohl für den Wohnbau und gewerbliche Anwendungen (xPole-Reihe) als auch für industrielle Einsätze (xEffect-Reihe) hochwertige Leitungsschutzschalter mit unterschiedlichen Bemessungsstromstärken und Auslösecharakteristiken an.
Grundsätzliche Aufgabe von LS-Schaltern ist es, die Leitungen in Niederspannungsnetzen vor Zerstörung durch Überlast und Kurzschluss zu bewahren.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close