Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CLB Inductor

Eaton's CLB family coupled inductors offer the same key features of the CL family: current ripple cancellation, higher efficiency and space savings, at lower OCL and SCL. The CLB family comes in 2, 3, 4 and 5 phases with 50 nH inductance per phase and in sizes ranging from 18 mm to 45 mm in length. Devices offered exclusively with voltage regulator employing power regulating devices manufactured by Maxim / Volterra.

Technical data sheets

CLB1108 Inductor data sheet

High current, high efficiency per phase
Space savings
Licensed by Maxim /Volterra

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Technical support

Contact us