Dokument herunterladen () von 20
Luminaires

GuideLed DX / DXC CG-S - Rettungszeichenleuchte

Mit der GuideLed DX/DXC CG-S wurde eine neue Generation an Rettungszeichenleuchten entwickelt. Die Technologie bietet in Verbindung mit GuideLed DX/DXC Rettungszeichenleuchten die Möglichkeit, auf dynamische Gefährdungslagen wie Feuer, Anschläge oder Naturkatastrophen aktiv zu reagieren. 

Realisiert wird dies durch ein statisches oder blinkendes rotes „X“, dass als Zeichen für einen geschlossenen oder blockierten Bereich steht. Die Baureihe entspricht in vollem Umfang den deutschen und europäischen Normen einschließlich EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und DIN EN 1838.

Das Rettungszeichen kann an Wänden oder Decken mit abgehängten und unterschiedlichen Montagearten installiert werden. Die Erkennungsweiten von 20 oder 30 Metern sind in den verschiedenen Montagearten erhältlich.

Erkennungsweite
Alle Varianten sind in 20 m und 30 m erhältlich
DXC Leuchten
Die Selbstadressierung vereinfacht den Installations- und Inbetriebnahmeprozess
Zusatzfunktion
Eindeutige Sperrung von Fluchtwegen durch die Kennzeichnung eines roten „X“

Merkmale

  • Rettungszeichen-Scheibenleuchte in LED-Technologie
  • Zusatzfunktion: Anzeige eines roten 'X', um einen Bereich als gesperrt oder blockiert zu kennzeichnen.
  • Aktivierung über einen Schalteingang am Versorgungsmodul
  • GuideLed DXC: Direkter Anschluss an das dynamisch-adaptive Evakuierungssystem EATON AE-CU über ein integriertes Busmodul
  • GuideLed DX: Aktivierung über einen Schalteingang am Versorgungsmodul z.B. Rauchmelder oder Panikschalter mit potentialfreiem Kontakt
  • Erhöhte Sichtbarkeit in heller Umgebung möglich durch zusätzliche wählbare Funktionen, z.B. rot blinkendes ‚X'.
  • Sehr gute Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m² gemäß Norm ISO 3864-1 und hohe Gleichmäßigkeit Lmin/Lmax > 0,8
  • Reduzierte Batteriekosten durch besonders geringe Anschlussleistung
  • LED-Leuchten mit minimalem Wartungsaufwand dank langer Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)
  • Werkzeuglose Montage des LED-Piktogramms auf dem Montagesatz.

Der Weg von der statischen zur dynamisch-adaptiven Fluchtweglenkung

Vor dem Ereignis:
Im Alltag zeigt die Rettungszeichenleuchte GuideLed DXC den schnellsten Fluchtweg aus einem Gebäude an und erfüllt neben den allgemeinen Normen für Sicherheitsbeleuchtungssysteme auch die ISO 3864.

Während des Ereignisses:
Rettungszeichenleuchten sperren unsichere Fluchtwege sobald eine Meldung z.B. durch einen Brandmelder, Videoüberwachung, Schließsysteme oder Evakuierungssysteme gegeben wurde. Nun wird der sicherste Fluchtweg zum verlassen des Gebäudes angezeigt.

Nach dem Ereignis:
Sobald der Fluchtweg wieder sicher ist, geben die Rettungszeichenleuchten diesen wieder frei. Somit kann flexibel auf Gefährdungslagen wie z.B. Brände oder Anschläge reagiert werden..  

Sichere und schnelle Evakuierung von Gebäuden durch eine adaptive Fluchtweglenkung

Die adaptive Fluchtweglenkung von Eaton ermöglicht schnellere und sicherere Evakuierungen. Nach der Installation werden die möglichen Szenarien in dem System programmiert.

Eaton stattet das Junghans Terrassenbaumuseum mit einem dynamisch-adaptiven Fluchtweg aus

Das Junghans Terrassenbau Museum stellt ein gelungenes Beispiel dafür dar, wie sich die Erhaltung historischer Bausubstanz mit modernen Sicherheitsanforderungen harmonisch in Einklang bringen lässt.

Beispielhaftes Design in der gesamten GuideLed-Reihe

Rettungszeichen müssen sichtbar sein, damit diese im Notfall Orientierung bieten können. Gleichzeitig müssen sie auch so dezent sein, dass sie zur architektonischen Gestaltung passen. Die GuideLed DX zeichnet sich durch dasselbe konsequente, moderne Design wie der Rest der GuideLed-Reihe aus und besticht durch klare Funktionalität ohne sichtbare Schraubverbindungen und eine unvergleichbar flache Bauweise.

Die vielfältigen Montagearten machen GuideLed DX / DXC zum Allrounder

GuideLed DX crossed lateral - product picture
Wandmontage
GuidLed DX 10011 CG-S
GuideLed DXC 10011 CG-S
GuideLed DX 11011 CG-S
GuideLed DXC 11011 CG-S
GuideLed 10022 DX 20 m
Pendelabhängung
GuideLed DX 10022 CG-S
GuideLed DXC 10022 / 10023 CG-S
GuideLed DX 11022 / 11023 CG-S
GuideLed DXC 11022 / 11023 CG-S
GuideLed 10021 DX 20 m
Deckenmontage
GuidLed DX 10021 CG-S
GuideLed DXC 10021 CG-S
GuideLed DX 11021 CG-S
GuideLed DXC 11021 CG-S
GuideLed 10_ DX 20 m
Deckeneinbau
GuideLed DX 10024 CG-S
GuideLed DXC 10024 CG-S
GuideLed DX 11024 CG-S
GuideLed DXC 11024 CG-S

Weitere Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit Zentralbatterie von Eaton, einem der weltweit führenden Anbieter von Sicherheitsbeleuchtung.

Produkte

ARTIKELNUMMER

Leuchten

Bestell-Nr. Beschreibung
40071354646 GuideLed DX 1X011, CG-S, Wandmontageset für GuideLed DX 10011 CG-S, Aufputzmontage, inklusive LED-Versorgung mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355085 GuideLed DXC 1X011 CG-S, Wandmontageset für GuideLed DXC 10011 CG-S, Aufputzmontage, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071354646 GuideLed DX 1X011 CG-S, Wandmontageset für GuideLed DX 11011 CG-S, Aufputzmontage, inklusive LED-Versorgung mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355085 GuideLed DXC 1X011 CG-S, Wandmontageset für GuideLed DXC 11011 CG-S, Aufputzmontage, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071355295 Deckenmontageset für GuideLed DX 10021 CG-S mit Baldachin, inklusive LED-Versorgung, mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355481 Deckenmontageset für GuideLed DX 10022 CG-S mit Baldachin und Rohrpendel 0,5 m, inklusive LED-Versorgung, mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355482 Deckenmontagesatz für GuideLed 10023 CG-S mit Baldachin und Rohrpendel 1,5 m, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355483 Deckenmontageset für GuideLed DX 10024 CG-S einschließlich Deckeneinbaugehäuse inklusive LED-Versorgung, mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355488 Deckenmontageset für GuideLed DXC 10021 CG-S mit Baldachin, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071355489 Deckenmontageset für GuideLed DXC 10022 CG-S mit Baldachin und Rohrpendel 0,5 m, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071355490 Deckenmontageset für GuideLed DXC 10023 CG-S mit Baldachin und Rohrpendel 1,5 m, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071355491 Deckenmontageset für GuideLed DXC 10024 CG-S einschließlich Deckeneinbaugehäuse inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071355484 Deckenmontageset für GuideLed DX 11021 CG-S mit Baldachin, inklusive LED-Versorgung, mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355485 Deckenmontageset für GuideLed DX 11022 CG-S mit Baldachin und Rohrpendel 0,5 m, inklusive LED-Versorgung, mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355486 Deckenmontageset für GuideLed DX 11023 CG-S mit Baldachin und Rohrpendel 1,5 m, inklusive LED-Versorgung, mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355487 Deckenmontageset für GuideLed DX 11024 CG-S einschließlich Deckeneinbaugehäuse inklusive LED-Versorgung, mit zusätzlichem Schalteingang und CG-S Technologie (20 Adressen)
40071355492 Deckenmontageset für GuideLed DXC 11021 CG-S mit Baldachin, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071355493 Deckenmontageset für GuideLed DXC 11022 CG-S mit Baldachin und Rohrpendel 0,5 m, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071355494 Deckenmontageset für GuideLed DXC 11023 CG-S mit Baldachin und Rohrpendel 1,5 m, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU
40071355495 Deckenmontageset für GuideLed DXC 11024 CG-S einschließlich Deckeneinbaugehäuse inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen), mit zusätzlichem Buseingang zum Anschluss an AE-CU

Zubehör und OEM

Bestell-Nr. Beschreibung
40071355550 LED-Piktogramm für GuideLed DX/DXC 10011 CG-S, Pfeil links (PL) gem. ISO 7010, 20 m
40071355551 LED-Piktogramm für GuideLed DX/DXC 10011 CG-S, Pfeil rechts (PR), gem. ISO 7010, 20 m
40071355552 LED-Piktogramm für GuideLed DX/DXC 10011 CG-S, Pfeil unten (PU), gem. ISO 7010, 20 m
40071355553 LED-Piktogramm für GuideLed DX/DXC 10011 CG-S, Pfeil oben (PO), gem. ISO 7010, 20 m
40071355330 LED-Piktogramm PL/PR, für GuideLed DX/DXC
10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m
40071355331 LED-Piktogramm PU/PU, für GuideLed DX/DXC
10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m
40071355332 LED-Piktogramm PL/BL, für GuideLed DX/DXC
10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m
40071355333 LED-Piktogramm PR/BL, für GuideLed DX/DXC
10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m
40071355334 LED-Piktogramm PU/BL, für GuideLed DX/DXC
10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m
40071355335 LED-Piktogramm PL/PR-R, für GuideLed DX/DXC
10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m
40071355336 LED-Piktogramm PL/PR-W, für GuideLed DX/DXC
10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m

Zubehör, 30 m

Bestell-Nr. Beschreibung
40071355555 LED-Piktogramm für GuideLed DX/DXC 11011 CG-S, Pfeil links (PL) gem. ISO 7010, 30 m
40071355556 LED-Piktogramm für GuideLed DX/DXC 11011 CG-S, Pfeil rechts (PR), gem. ISO 7010, 30 m
40071355365 LED-Piktogramm für GuideLed DX/DXC 11011 CG-S, Pfeil unten (PU), gem. ISO 7010, 30 m
40071355558 LED-Piktogramm für GuideLed DX/DXC 11011 CG-S, Pfeil oben (PO), gem. ISO 7010, 30 m
40071355540 LED-Piktogramm PL/PR, für GuideLed DX/DXC
11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010 1, 30 m
40071355541 LED-Piktogramm PU/PU, für GuideLed DX/DXC
11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010 1, 30 m
40071355542 LED-Piktogramm PL/BL, für GuideLed DX/DXC
11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010 1, 30 m
40071355543 LED-Piktogramm PR/BL, für GuideLed DX/DXC
11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010 1, 30 m
40071355544 LED-Piktogramm PU/BL, für GuideLed DX/DXC
11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010 1, 30 m
40071355545 LED-Piktogramm PL/PR-R, für GuideLed DX/DXC
11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010 1, 30 m
40071355546 LED-Piktogramm PL/PR-W, für GuideLed DX/DXC
11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010 1, 30 m

Technische Daten

Erkennungsweite 20m | 30m
Lichtstrom ΦE/ΦN am Ende der Nennbetriebszeit 100 %
Gehäusematerial PC, PMMA
Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035
Montageart Deckenmontage | Unterputzmontage | Seil- oder Pendelabhängung
Anschlussklemme Netzanschluss: 3 x 2 x 2,5 mm²
Schalteingang: 2 x 2 x 1,5 mm²
Anschlussspannung 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
176 V – 275 V DC
Stromverbrauch im Batteriebetrieb (220 V) 20 m:
einseitig 7 mA – zweiseitig 12 mA
30 m:
einseitig 12 mA – zweiseitig 17 mA
Netzanschlussleistung
(Scheinleistung/Wirkleistung):
20 m:
einseitig 4,7 VA / 2,2 W
zweiseitig 6,0 VA / 3,1 W
30 m:
einseitig 5,9 VA / 3,1 W
zweiseitig 7,6 VA / 4,3 W
Einschaltstrom 1,5 A
Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Leuchtmittel LED Leiste
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Eaton Industries (Austria) GmbH
Scheydgasse 42
A-1210 Wien

Telefon: +43 (0) 50868 - 3600

Antragsformular: EatonCareAustria