Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Einzelbatterielösungen (SC)

FlexiTech ED - Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie

FlexiTech erleichtert Ihnen die Projektplanung durch ein einfach zu verwaltendes Sortiment. FlexiTech ED ist eine „One-Box“ Lösung: mit ihrem einzigartigen Montagesatz bietet die Leuchte viele clevere Features für eine einfache Installation.

Das neue patentierte Dual System ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration zwischen Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Die LEDs sorgen für eine optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms.

„One-Box“ Lösung
Ein Produkt mit mehreren Konfigurationsmöglichkeiten erleichtert die Angebotserstellung, Bestellung und Lagerverwaltung
Automatische Testfunktion
Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED
Einfache Installation
Vorhandene Bohrlöcher verwenden durch das transparente Gehäuse mit Wabenstruktur

Merkmale

  • Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
  • LED Einzelbatterieleuchte mit automatischer Testfunktion (AT)
  • Einstellbare Lichtstärke im Netzbetrieb
  • Transparentes Gehäuse mit Wabenstruktur ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
  • LifePo Batterie
  • Wählbare Betriebsdauer von 1, 3 und 8 Stunden
  • 20 m Erkennungsweite
  • Schutzart IP54
  • Neues DUAL System: Ein Produkt für Wand- oder Deckenmontage
  • Ein- oder zweiseitig
  • Zubehör für Unterputzmontage

Universelle Montagemöglichkeiten vereint in einem Produkt

FlexiTech ED

Das neue patentierte Dual System ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration zwischen der Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-dual-animation.gif

Neues modernes und gradliniges Design

Dank der schlanken Bauweise und dem universellen Design ist das FlexiTech-Sortiment für verschiedene Gebäudearten geeignet. Sein flexibles Design - ein Produkt für mehrere Anwendungen, Zubehör für eine bessere Integration und das funktionale Gehäuse für eine schnelle Montage - vereinfacht die Projektierung.
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-wall-application.jpg
Wandaufbaumontage
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-ceiling-application.jpg
Deckenaufbaumontage
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-rkc.jpg
Deckeneinbau mit Zubehör

Einfache Installation

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-baseplate.jpg

1 Langlöcher für eine schnelle Ausrichtung und Montage

2 Schraubenlose Doppel-Steckklemme

3 Ein transparentes Gehäuse mit ausreichend Platz für die Montage und Leitungseinführung

4 Neun einfache Möglichkeiten zur Leitungseinführung

5 Integrierte Wasserwaage, um eine exakte Justierung vorzunehmen

6 Optional kann die Montage direkt auf einer Gerätedose erfolgen (Ø 67 mm)

Eatons „One Box“ Lösung für eine einfache Bestellabwicklung und minimierte Lagerhaltung

Ein Produkt mit mehreren Konfigurationsmöglichkeiten erleichtert die Angebotserstellung, Bestellung und Lagerverwaltung. Somit muss der Installateur nicht die exakte Konfiguration (Piktogramm mit der Pfeilrichtung rechts, Wandmontage usw.) der Rettungszeichenleuchte auswählen. Diese Ein-Produkt-Lösung vermeidet auch das Risiko fehlender Teile auf der Baustelle.

Kundenspezifische Produkte, genau zugeschnitten auf die besonderen Anforderungen Ihres Projekts

Individuelle Farbgebung

emergency-lighting-crystalway-customized.png

Die perfekte Anpassung von Einzelbatterieleuchten an die Architektur ist immer eine Herausforderung.

Eaton hilft Ihnen bei dieser Herausforderung mit einer Reihe von Leuchtengehäusen und Zubehör in drei Farben.

  • Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie
  • Einbaugehäuse
  • Spezifische Einbau- oder Befestigungssysteme
emergency-lighting-crystalway-customized-black-mat.png
emergency-lighting-crystalway-customized-dark-grey.png
emergency-lighting-crystalway-customized-silver-gloss.png

Kundenspezifische Piktogramme

Die Funktion von Rettungszeichenleuchten liegt nicht ausschließlich darin, den Rettungsweg aufzuzeigen. Oft ist es notwendig, den Standort von Sicherheitseinrichtungen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Sammelstelle usw. leicht zu identifizieren.

Eaton hat ein Kernsortiment spezifischer Piktogramme für mehrere Produktfamilien entwickelt, um die meisten dieser Anforderungen abzudecken.

Wünschen Sie mehr Informationen oder finden Sie das von Ihnen gesuchte Piktogramm nicht?  Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über die spezifischen Anforderungen in Ihrem Projekt.

emergency-lighting-pictogram-customization-top-level-range-nb.png
Produkte

ARTIKELNUMMER

Bestell-Nr. Beschreibung
FT2ED4IATT181 FlexiTech ED, LED Rettungszeichen-Scheibenleuchte, AutoTest, 1-8 h, inkl. Piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben, blind)

Piktogramme

Bestell-Nr. Beschreibung    
FT2ED-PICTO-VL FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT2ED-PICTO-MP FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E007, Sammelpunkt
FT2ED-PICTO-VR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT2ED-PICTO-H FlexiTech 20m, Picto, Hydrant
FT2ED-PICTO-VD FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT2ED-PICTO-CR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E003, Erste Hilfe
FT2ED-PICTO-UR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts FT2ED-PICTO-FEX FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-F001, Feuerlöschgerät
FT2ED-PICTO-DR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts FT2ED-PICTO-FHO FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch
FT2ED-PICTO-DL FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links FT2ED-PICTO-INFO FlexiTech 20m, Picto, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2ED-PICTO-UL FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links FT2ED-PICTO-WC  FlexiTech 20m, Picto, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2ED-PICTO-DMD FlexiTech 20 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten FT2ED-PICTO-EWL FlexiTech 20m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links
FT2ED-PICTO-DML FlexiTech 20 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links FT2ED-PICTO-EWR FlexiTech 20m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT2ED-PICTO-DMR FlexiTech 20 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts FT2ED-PICTO-EWD FlexiTech 20m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten
FT2ED-PICTO-DML1 FlexiTech 20 m, Pikto, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links FT2ED-PICTO-RWL FlexiTech 20m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links
FT2ED-PICTO-DMR1 FlexiTech 20 m, Pikto, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts FT2ED-PICTO-RWR FlexiTech 20m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT2ED-PICTO-DMD1 FlexiTech 20 m, Pikto, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten FT2ED-PICTO-RWD FlexiTech 20m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten

Zubehörteile

Bestell-Nr. Beschreibung
FT2-RKC Einputzrahmen für FlexiTech SE und FlexiTech ED
FT2-WG Ballschutzkorb, kompatibel mit FlexiTech SE und FlexiTech ED
40071352379 Magnet für die Beleuchtungskonfiguration und den manuellen Test
FT-BAT1 Battery Pack, LifePo 3,2 V / 0,6 Ah
FT2ED-4I Piktogrammset: Pfeil rechts, links, unten und oben (Erkennungsweite: 20 m)

TECHNISCHE DATEN

Montageart Wand- oder Deckenmontage (optional: Einbau)
Leuchtmittel HighPower LED 1 W
Gehäusematerial Schlagzäher und abriebfester Kunststoff
Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003
Anschlussspannung 220 -240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse II
IP Schutzart IP43
Nennbetriebsdauer 1-2-3-8 Stunden konfigurierbar
Erkennungsweite 20 m
Stoßfestigkeitsgrad (IK) IK07
Betriebsarten Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Überwachung AutoTest
Leuchtentyp Rettungszeichenleuchte
Download Links
X
Download Close