Dokument herunterladen () von 20
Einzelbatterielösungen (SC)

FlexiTech EW (Wandmontage) - Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie

Die FlexiTech ist eine qualitativ hochwertige und einfach zu installierenden Rettungszeichenleuchte. Vielfältig kombinierbar ergeben sich mit den unterschiedlichen Zubehörteilen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Das umweltfreundliche Design, die robuste Konstruktion, die hochwertigen Kunststoffe, die innovativen Technologien zum Schutz gegen Wasser, die zuverlässige Elektronik und die niedrige Stromaufnahme machen FlexiTech zu einer nachhaltigen Rettungszeichenleuchte mit langer Lebensdauer.

Das FlexiTech EW, einzweiseitige Rettungszeichenleuchte für die Wandmontage, mit 12 m, 20 m oder 30 m Erkennungsweite. Enthalten sind zudem jeweils vier Einlegepiktogramme. Die LEDs sorgen für eine optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogrammgramms.

Durch die Verwendung von LEDs sowie automatischen Test- und Überwachungsgeräten (CGLine+) können die Betriebs- und Wartungskosten erheblich reduziert werden.

Eine Produktfamilie in einheitlichem Design erfüllt Hunderte von Projektanforderungen

Einheitliches Erscheinungsbild
Unterschiedliche Erkennungsweiten erhältlich
Automatische Testfunktion
Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED
Neueste Technologie
Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms

Merkmale

  • Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
  • LED Einzelbatterieleuchte mit automatischer Testfunktion (CGLine+)
  • Einstellbare Lichtstärke im Netzbetrieb
  • Transparentes Gehäuse mit Wabenstruktur ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
  • Lithium-Batterie
  • Wählbare Betriebsdauer von 1, 3 und 8 Stunden
  • 12 m, 20 m und 30 m Erkennungsweite
  • Piktogramme (Pfeilrichtung oben, unten, links & rechts) sind bereits enthalten
  • Identisches Design, für beide Schutzarten IP43 und IP66
  • Robuste Bauweise, IK07
  • Schlankes Gehäuse (34 bis 38 mm), unauffälliges Design

Die FlexiTech EW (Wandmontage) Produktfamilie bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew.jpg
FlexiTech EW 12 m
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-wall.jpg
Wandaufbaumontage
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft2ew.jpg
FlexiTech EW 20 m
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-recessed.jpg
Unterputzmontage
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft3ew.jpg
FlexiTech EW 30 m
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-metal-cover-black-night.jpg
Metallblende als Zubehör in unterschiedlichen Farben

Doppelmembrantechnik - IP66

Leitungseinführungen aus einem speziellen thermoplastischen Elastomer mit einer von der Automobilindustrie entwickelten Spezialmischung. Die seitlichen Kabeleinführungen haben ein innovatives Design mit zwei Membranen (keine Kabelverschraubung erforderlich):

  • Die äußere Membran schützt gegen Wasserstrahldruck
  • Die innere Membran umschließt das Kabel perfekt und sorgt sofür eine bessere Abdichtung

Einfache Installation

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-baseplate.png
  • IP66-Version Schwarzer Gummi, spezielles thermoplastisches Elastomer
  • IP43-Version Weißes Gummi

1. Langlöcher für eine schnelle Ausrichtung und Montage

2 Schraubenlose Doppel-Steckklemme

3. Neun Kabeleinführungen aus Gummi (vier rückseitig, zwei von oben, eine von unten und zwei seitlich) Leitungsdurchmesser: 6 < Ø < 13,5 mm Keine Kunststoffteile, die bei der Leitungseinführung von der Rückseite brechen könnten.

4. Integrierte Wasserwaage für eine exakte Justierung

5 Optional kann die Montage direkt auf einer Gerätedose erfolgen (Ø 68 mm)

6 Transparente Montageplatte bietetausreichend Platz für eine einfache Montage

Perfekte Ausleuchtung

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft2ew-night.jpg
  • Die LED-Lichtleiter-Technologie sorgt für eine homogene Ausleuchtung bei allen Erkennungsweiten
  • Hocheffizient - die optimale Lichtstärke sorgt für gute Erkennbarkeit und der geringe Stromverbrauch reduziert die Betriebskosten
  • Die Helligkeit ist im Netzbetrieb in zwei Stufen wählbar (z. B. Theater: 50 cd/m², Supermarkt: 500 cd/m²) und zusätzlich einstellbar (30 %, 70 %, 100 %)
Robust - Made to last

Ein Produkt mit langer Lebensdauer

  • Hohe Schlagfestigkeit (IK07), perfekte Lösung für raue Umgebungen
  • Ökodesign und hochwertige Kunststoffe
  • Dichtungen schließen mögliche Zwischenräume zwischen den Bauteilen und minimieren damit das Eindringen von Insekten und Staub in das Gehäuse
  • Zuverlässige Elektronik und geringer Stromverbrauch
  • Hinweis bezüglich der Lebensdauer: ca. 10 Jahre ohne Austausch von Komponenten unter Laborbedingungen, nachgewiesen durch 1 Jahr Alterungstest bei 70 °C Umgebungstemperatur. Die Lebensdauer kann unter Realbedingungen auch kürzer sein, da diese abhängig von den Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise der Temperatur ist

Eine Produktfamilie in einheitlichem Design erfüllt zahlreiche Anwendungsbereiche

Ein Projekt kann unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung stellen. Die neuesten Ergänzungen des Sortiments bauen auf dem Erfolg der FlexiTech ED und SE (AutoTest) auf und machen die Auswahl der richtigen Notleuchte noch einfacher. Die weiteren Leuchten der FlexiTech-Familie EW, EC und SU bieten ein flexibles Design und geniale Installationsmöglichkeiten, haben eine robuste Konstruktion und sind in verschiedenen Erkennungsweiten, Technologien und Montageoptionen erhältlich.

Sichtbare Rettungszeichenleuchten

FlexiTech EW ist mit der Increased Affordance Funktion erhältlich, dies ermöglicht eine bessere Erkennbarkeit der Rettungszeichenleuchten selbst in unübersichtlichen Situationen mit einer Vielzahl von ablenkenden Elementen wie z.B. Werbetafeln oder Lichtinstallationen. Bei einer Evakuierung (z.B. im Brandfall) wird die Increased Affordance Funktion aktiviert. Durch Blinken und Pulsierendes Rettungszeichens wird eine bessereErkennung des Fluchtweges ermöglicht.

Die zuverlässigste Überwachung für Ihre Sicherheit

Die Überwachung der FlexiTech EW Leuchten ist dank der CGLine+-Technologie zuverlässig und effizient.

Kundenspezifische Produkte, genau zugeschnitten auf die besonderen Anforderungen Ihres Projekts

Individuelle Lackierung

Die perfekte Integration der Leuchten in die Gebäudearchitektur ist immer eine Herausforderung.

Eaton hilft Ihnen bei dieser Herausforderung mit einer Reihe von farbigem Zubehör.

  • Farbige Metallblende
  • Farbige Einbaugehäuse
  • Spezifische Einbau- oder Befestigungssysteme
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-metal-cover-dark-grey.jpg

Kundenspezifische Piktogramme

Die Funktion von Rettungszeichenleuchten liegt nicht ausschließlich darin, den Rettungsweg aufzuzeigen. Oft ist es notwendig, den Standort von Sicherheitseinrichtungen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Sammelstelle usw. leicht aufzuzeigen.

Eaton hat ein Kernsortiment spezifischer Piktogramme für mehrere Produktfamilien entwickelt, um die meisten dieser Anforderungen abzudecken.

Wünschen Sie mehr Informationen oder finden Sie das von Ihnen gesuchte Piktogramm nicht? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über die spezifischen Anforderungen in Ihrem Projekt.

Produkte

ARTIKELNUMMERN

Leuchten

Bestell-Nr. Beschreibung
FT1EW4ICGL18 FlexiTech EW, 12 m, CGLine+, IP43
FT1EW4ICGL18IP
FlexiTech EW, 12 m, CGLine+, IP66
FT2EW4IATL18
FlexiTech Exit Wall 20 m AT MNM (L'), 1-8 Stunden
FT2EW4IATL18IP
FlexiTech Exit Wall 20 m AT MNM (L'), 1-8 Stunden, IP
FT2EW4ICGL18 FlexiTech EW, 20 m, CGLine+, IP43
FT2EW4ICGL18IP
FlexiTech EW, 20 m, CGLine+, IP66
FT3EW4IATL18
FlexiTech Exit Wall 30 m AT MNM (L'), 1-8 Stunden
FT3EW4IATL18IP
FlexiTech Exit Wall 30 m AT MNM (L'), 1-8 Stunden, IP
FT3EW4ICGL18 FlexiTech EW, 30 m, CGLine+, IP43
FT3EW4ICGL18IP
FlexiTech EW, 30 m, CGLine+, IP66

Zubehörteile

Bestell-Nr. Beschreibung
FT1-RK FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003
FT1-RK-B
FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz matt RAL9005
FT1-RK-DG FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, schiefergrau RAL7015
FT1-RK-S FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007
FT2-RK FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003
FT2-RK-B
FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz matt RAL9005
FT2-RK-DG FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, schiefergrau RAL7015
FT2-RK-S FT2 EW SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007
FT3-RK FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003
FT3-RK-B
FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz matt RAL9005
FT3-RK-DG FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, schiefergrau RAL7015
FT3-RK-S FT3 EW SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007
FT1EWSU-MC-B FT1 EW & SU IP4x, Metallblende schwarz
FT1EWSU-MC-DG FT1 EW & SU IP4x, Metallblende schiefergrau
FT1EWSU-MC-S FT1 EW & SU IP4x, Metallblende silber
FT2EWSU-MC-B FT2 EW & SU IP4x, Metallblende schwarz
FT2EWSU-MC-DG FT2 EW & SU IP4x, Metallblende schiefergrau
FT2EWSU-MC-S FT2 EW & SU IP4x, Metallblende silber
FT3EWSU-MC-B FT3 EW & SU IP4x, Metallblende schwarz
FT1EWSU-MC-DG FT3 EW & SU IP4x, Metallblende schiefergrau
FT3EWSU-MC-S FT2 EW & SU IP4x, Metallblende silber
FT2-WG FT1 & FT2, Ballschutzkorb
FT3-WG
Ballschutzkorb für FlexiTech FT EW 30m Erkennungsweite
FT1-RB FT1 EW SU, Unterputzdose / Gips und Ziegel
EMN Magnet für die Beleuchtungskonfiguration und den manuellen Test
FT-BAT1 Batterie: LiFePO4 3,2 V / 600 mAh für FlexiTech EW 12 m
FT-BAT2 Batterie: LiFePO4 3,2 V / 1500 mAh für FlexiTech EW 20 m
–- Batterie: LiFePO4 lange Lebensdauer, 3,2V_600 mAh
–- Batterie: LiFePO4 lange Lebensdauer, 3,2V_1500 mAh
FT1-4I Piktogrammgramm-Set für FlexiTech EW, 12 m (Pfeil rechts, links, unten und oben)
FT2-4I FT2 EW & EC, Piktogrammgramm-Set (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010, ISO
FT3-4I FT3 EW & EC, Piktogrammgramm-Set (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010, ISO

Pidktogramme 20 m

Bestell-Nr. Beschreibung
   
FT2EWEC-Piktogramm-VL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT2EWEC-Piktogramm-MP FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E007, Sammelpunkt
FT2EWEC-Piktogramm-VR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT2EWEC-Piktogramm-H FlexiTech 20 m, Piktogramm, Hydrant
FT2EWEC-Piktogramm-VD FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal nach unten FT2EWEC-Piktogramm-CR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E003, Erste Hilfe
FT2EWEC-Piktogramm-UR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts FT2EWEC-Piktogramm-FEX FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöschgerät
FT2EWEC-Piktogramm-DR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts FT2EWEC-Piktogramm-FHO FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch
FT2EWEC-Piktogramm-DL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links FT2EWEC-Piktogramm-INFO FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2EWEC-Piktogramm-UL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links FT2EWEC-Piktogramm-WC  FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF003, WC
FT2EWEC-Piktogramm-DMD FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten FT2EWEC-Piktogramm-EWL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links
FT2EWEC-Piktogramm-DML FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links FT2EWEC-Piktogramm-EWR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT2EWEC-Piktogramm-DMR FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts FT2EWEC-Piktogramm-EWD FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten
FT2EWEC-Piktogramm-DML1 FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links FT2EWEC-Piktogramm-RWL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links
FT2EWEC-Piktogramm-DMR1 FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts FT2EWEC-Piktogramm-RWR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT2EWEC-Piktogramm-DMD1 FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten FT2EWEC-Piktogramm-RWD FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten

Pidktogramme 30 m

Bestell-Nr. Beschreibung
   
FT3EWEC-Piktogramm-VL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT3EWEC-Piktogramm-MP FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E007, Sammelpunkt
FT3EWEC-Piktogramm-VR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT3EWEC-Piktogramm-H FlexiTech 20 m, Piktogramm, Hydrant
FT3EWEC-Piktogramm-VD FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal nach unten FT3EWEC-Piktogramm-CR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E003, Erste Hilfe
FT3EWEC-Piktogramm-UR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts FT3EWEC-Piktogramm-FEX FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöschgerät
FT3EWEC-Piktogramm-DR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts FT3EWEC-Piktogramm-FHO FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch
FT3EWEC-Piktogramm-DL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links FT3EWEC-Piktogramm-INFO FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT3EWEC-Piktogramm-UL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links FT3EWEC-Piktogramm-WC  FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF003, WC
FT3EWEC-Piktogramm-DMD FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten FT3EWEC-Piktogramm-EWL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links
FT3EWEC-Piktogramm-DML FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links FT3EWEC-Piktogramm-EWR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT3EWEC-Piktogramm-DMR FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts FT3EWEC-Piktogramm-EWD FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten
FT3EWEC-Piktogramm-DML1 FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links FT3EWEC-Piktogramm-RWL FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links
FT3EWEC-Piktogramm-DMR1 FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts FT3EWEC-Piktogramm-RWR FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT3EWEC-Piktogramm-DMD1 FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten FT3EWEC-Piktogramm-RWD FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten

TECHNISCHE DATEN

Montageart Wand- oder Deckenmontage (optional: Einbau)
Leuchtmittel HighPower LED 1 W
Gehäusematerial Schlagzäher und abriebfester Kunststoff
Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse II
IP Schutzart IP43
Nennbetriebsdauer 1-2-3-8 Stunden konfigurierbar
–- Nicht vorhanden
Erkennungsweite 12 m | 20 m | 30 m
Stoßfestigkeitsgrad (IK) IK07
Betriebsarten Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Überwachung CGLine +
Leuchtentyp Rettungszeichenleuchte
Download Links
X
Download Close