Dokument herunterladen () von 20
Einzelbatterielösungen (SC)

Micropoint 2 AT Deckenaufbau - Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie

Die Sicherheitsleuchte Micropoint 2 AT ermöglicht eine besonders effiziente Fluchtwegausleuchtung mit geringer Anschlussleistung verbunden mit geringen Energiekosten.

Dabei erreicht sie Abstandswerte von bis zu 19 m bei der Fluchtwegausleuchtung und bis zu 9 m bei einer Flächenausleuchtung. Die Lebensdauer der LEDs von 50.000 Stunden reduziert die Wartungskosten signifikant.

Die Leuchte lässt sich im Netzbetrieb in vier Stufen dimmen, um Sie optimal an die Umgebung anzupassen.

Innovative Optik
Zwei unterschiedliche Optiken für die Fluchtweg- oder Raumausleuchtung
Nennbetriebsdauer
Ein- oder dreistündige Nennbetriebsdauer
Automatische Testfunktion
Automatischer Funktions- und Batteriedauertest

Leistungsmerkmale

  • Hohe Lichtpunktabstände durch spezielle Linsentechnik und hocheffiziente Highpower-LED
  • Lichtstrom von 160 lm
  • Fluchtwegausleuchtung: bis zu 19 m von Leuchte zu Leuchte
  • 3 Stunden Nennbetriebsdauer
  • Schutzart IP44
  • Einfache und schnelle Installation
  • Fluchtweg- oder Raumausleuchtung
  • Automatische Testfunktion

Einfache Installation

Einfache und schnelle Installation der Micropoint 2
Produkte

ARTIKELNUMMER

Leuchten

Bestell-Nr. Beschreibung
MP2SE1HIS Micropoint 2 E AT 1 h Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik für die Fluchtwegausleuchtung
MP2SE3HIS Micropoint 2 E AT 3 h Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik für die Fluchtwegausleuchtung
MP2SO1HIS Micropoint 2 O AT 1h Deckenaufbau mit symmetrischer Optik für die Flächenausleuchtung
MP2SO3HIS Micropoint 2 O AT 3 h Deckenaufbau mit symmetrischer Optik für die Flächenausleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Montageart Deckenaufbaumontage
Leuchtmittel HighPower LED 1 W
Gehäusematerial Polycarbonat
Gehäusefarbe Weiß
Anschlussspannung 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse II
IP Schutzart IP44
Nennbetriebsdauer 1 oder 3 Stunden
Lichtstrom 160 lm
Stoßfestigkeitsgrad (IK) IK03
Überwachung Auto-Test
Leuchtentyp Sicherheitsleuchte
Download Links
X
Download Close