Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Filterhilfsmittel

Kieselgur C 1200

Kieselgur C 1200 ist eine mittelfeine Kieselgur zur aktiven Filtration mit hervorragender Klärleistung und hohem Durchsatz für die Filtration von Bier, Wein, Fruchtsäften, Öl, Stärke, Zucker, Gelatine und anderen Flüssigkeiten.

Kieselgur wird aus den kieselsäurehaltigen Schalen mikroskopisch kleiner Kieselalgen hergestellt. Die pulverförmige Kieselgur C 200 wird durch die Mischung bestimmter ausgewählter Partikelgrößen hergestellt. Sie ist größtenteils frei von nichtfiltrierenden Teilchen wie feinem Staub und Kieselerde.

Filtermaterial
Kieselguren
Anwendungen
Anschwemmfiltration
Filtrationsgrad
Mittelfein

Hauptmerkmale

  • Hervorragende Klärschärfe
  • Zuverlässige Filtration durch raschen Aufbau eines fest haftenden Filterkuchens
  • Wirtschaftlich durch ein optimales Verhältnis zwischen Durchflussleistung und Klärschärfe
  • Größtmögliche Reinheit
Produkte
Ausführung Grad an Kieselguren Darcy
Kieselgur C 200 Fein 0,07
Kieselgur C 1200 Mittelfein 0,25
Kieselgur C 3500 Grob 1,20
Download Links
X
Download Close