Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schichtenfiltersysteme

BECO INTEGRA LAB 220 SP

Eaton bietet das BECO INTEGRA LAB 220 SP-Schichtenfiltrationssystem für die ein- und zweistufige Filtration an. 

Das BECO INTEGRA LAB 220 SP-Filtrationssystem von Eaton, bestehend aus einer Förderpumpe und einem Rundfilter, wurde speziell für die Verarbeitung kleiner Volumina im Labor sowie für die Produktion von Klein-Chargen und Up-Scaling in der Lebensmittel-, chemischen und kosmetischen Industrie entwickelt. 

Material
Edelstahl AISI 304
Filterfläche
310 cm²/Tiefenfilterschicht
Verwendung
Filtrationsaufgaben mit kleinen Volumina, Up-Scaling

Hauptmerkmale

  • Geschlossenes Filtrationssystem
  • Ein- und zweistufige Filtration
  • Tragbare Baueinheit mit Kreiselpumpe
Produkte

Technische Daten

Max. zulässiger Betriebsdruck: 400 kPa/4 bar
Max. zulässiger Differenzdruck: 300 kPa/3 bar
Max. zulässige Betriebstemperatur: 80 °C
Filterschichtenformat: 222 mm Durchmesser
Filterfläche: 310 cm²/Tiefenfilterschicht
Gewicht: 21 kg
Anzahl Filterschichten
Einstufige Filtration:
Zweistufige Filtration:
2 Tiefenfilterschichten
1 x 2 oder 2 x 2 Schichten
Trubraumbreite: 10 mm
Trubraumvolumen: 0,3 l
Produktberührte Teile/Sonstige: Edelstahl AISI 304
Dichtungen: EPDM
Produktberührte Teile: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Pumpendrehzahl: 2.800 U/min
Ansaughöhe: Max. 1,5 m SL
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 220/230 Volt
Leistung: 0,37 kW
Schutzklasse: IP 44