Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schichtenfiltersysteme

BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP

Der BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP-Schichtenfilter ist das Tiefenfiltrationssystem für schwierige Filtrationsaufgaben in der Biotechnologie, chemischen und kosmetischen Industrie, Pharmazie und der Lebensmittelindustrie. Die Version BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP ist ein Mehrschichtenfilter mit Außenkammer. Die Abdichtung der Produktkanäle erfolgt über die Tiefenfilterschichten. Die Version BECO INTEGRA PLATE A400 EP verfügt über Dichtungen an der Außenkammer, um das Filterpaket nach außen hin abzuschließen. Die Version BECO INTEGRA PLATE A400 OEP hat ein Filterpaket ohne Dichtungen.

Reinigung
CIP/SIP
Design
Mit Außenkammer
Material
PP oder PVDF, FDA-gelistet

Hauptmerkmale

  • CIP Reinigung ohne Tiefenfilterschichten möglich
  • Vollständige Entleerung durch besondere konstruktive Ausführung der Filterelemente
  • Hohe Sicherheit durch fehlende Leckagen in der Umgebung durch eine kreisförmige O-Ring-Dichtung/Dichtungsfläche und eine automatische hydraulische Druckregelung
  • Einfache Handhabung und Reinigung dank ergonomischer Bauweise des Gehäuses und hygienischer Profilkontur in den Filterschichten. Die Abreinigung erfolgt in einen Behälter unterhalb des Filterpakets (optional)
  • Variable Einsatzmöglichkeiten: Der Filter kann sowohl als Schichtenfilter als auch als Anschwemmfilter eingesetzt werden. Für die Verwendung als Anschwemmfilter bzw. zum Entfernen hoher Partikelgehalte sind unterschiedlich breite Rahmenelemente erhältlich
  • Elektrische (Standard-) oder pneumatische (ATEX-konforme) Hydraulik auswählbar
  • Weitere Ausführungen sowie Ergänzungen mit weiteren Komponenten zu kompletten Anlagen sind je nach Anforderung möglich
Produkte

Technische Daten

Betriebsdruck: 600 kPa / 6 bar bei max. 25 °C
Differenzdruck: 400 kPa / 4 bar
Betriebstemperatur: Max. 85 °C bei max. 1 bar; abhängig von den Tiefenfilterschichten

Filterfläche:

- Schichtenfilter

- Kuchenfilter

Max. 7,70 m²

 

Max. 5,94 m² (30 mm Trubrahmen)

Werkstoffe: 

- Filterpaket

- Produktberührte Teile

- Sonstige Teile

- Dichtungen (nur EP)

 

PP (FDA-gelistet)

AISI 316L, PP

AISI 304

Silikon, EPDM, Viton

Effektive Filterfläche, Filterelement: 0,11 m²
Kuchenvolumen (nutzbar):

 

Max. 126 l (60 mm Trubrahmen)

Download Links
X
Download Close