Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

BR110 H2O-Gate

Zusätzlich zur Partikelrückhaltung verhindert der BR110-Entlüftungsfilter, dass Feuchtigkeit in den Tank eindringt. Wasser ist neben Partikeln eine der häufigsten schädlichen Verunreinigungen im Öl. Die Verwendung des Entlüftungsfilters BR110 verhindert nicht nur das Eindringen von Feuchtigkeit durch das Entlüftungsventil, sondern kann auch den Feuchtigkeitsgehalt im Öltank senken. Dieser Entlüftungsfilter eignet sich hervorragend für Systeme mit Zylindern, bei denen sich der Ölstand regelmäßig ändert und die in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starken Temperaturschwankungen betrieben werden.

Filtertyp
Entlüftungsfilter
Max. Volumenstrom
708 l/min
Max. Hygrokapazität
86,5–576 g

Hauptmerkmale

  • Partikelfiltration
  • Widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse: Schützt Filtrationsmedien vor äußeren Einflüssen
  • Hoher Wirkungsgrad (99 % bei 2 µm)
  • Sehr geringer Druckabfall
  • Temperaturbeständig bis zu 121 °C 
  • Nennleistung bis zu 708 l/min
  • Visuelle mechanische Anzeige: Die Anzeige löst aus, wenn Partikel das Medium verblockt haben, bevor die Pumpe kavitiert.
  • Einfache Installation: Leichtes Design, kann von Hand auf den Adapter geschraubt werden.
  • Medienschutz: Senkt den Taupunkt, um Kondensation zu verhindern und scheidet Partikel ≥ 3 μm mit einer Effizienz von 99,7 % ab.
  • Kontinuierlicher Luftaustausch: Das eingesetzte Material  verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Tank und ermöglicht den Austritt von Feuchtigkeit aus dem Tank.

Anwendungen

  • Hydraulikaggregate
  • Metallumformung
  • Schifffahrt
  • Materialförderung
  • Getriebe

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close