Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Manual pipeline strainers

Modell 53X Duplex-Siebkorbfilter

Das Modell 53X Duplex ist speziell auf die Konformität mit europäischen Vorschriften ausgelegt und ergänzt das Sortiment der manuellen Siebkorbfilter von Eaton. Die Duplex 53X Siebkorbfilterserie für Rohrleitungen entspricht der Druckgeräterichtlinie (Pressure Equipment Directive, PED) mit Abdichtungs- und Oberflächengüteeigenschaften, die Älteren Modellen überlegen sind. Die Siebkorbfilterserie ist mit der CE-Kennzeichnung nach PED gekennzeichnet und entspricht den Normen EN13445 und AD 2000 für Druckbehälter. Die Siebkorbfilter bieten maximale Bypass-freie Filtration. Ihre typischen Anwendungen sind chemische, petrochemische und Wasserleitungen, bei denen eine vorübergehende Abschaltung zur Reinigung oder für einen Austausch nicht gewünscht ist.

Herstellungsart
Guss
Werkstoffe
Edelstahl
Betriebsdaten
16 bar bei 120 °C

Hauptmerkmale

  • Dynamisches Dichtungssystem für eine lange Lebensdauer
  • Hebelgriff, der auch ohne Getriebe leicht zu bedienen ist
  • Einzigartige Sitz- und Dichtkonstruktion, die keine Anpassungen erfordert
  • Standard Druckausgleichkit für 3-Zoll- und 4-Zoll-Ausführung
  • PTFE-Sitze für eine lange Lebensdauer
  • Fußmontageplatten für eine absolut stabile Installation
  • Doppelte O-Ringe an der Schaltspindel für positive Abdichtung
  • Leicht zugängliches Entlüftungsventil am Gehäuse
  • Verschlussstopfen in jedem Siebkorbdeckel
  • Deckel mit Radialabdichtung
  • Bequemer Zugang für Austausch der Umschaltarmatur
  • Kugelhahnumschaltung aus AISI 316 L (Edelstahl)
  • DIN- und ANSI-Flanschverbindungen
  • Auslegungsdesign für 16 bar, 120 °C
  • Verschraubter Deckel
  • Maschinell gefertigter Siebkorbsitz mit O-Ring Dichtung
  • Siebkörbe mit hoher Kapazität und Perforation oder Drahtgewebe aus Edelstahl 316
  • Dichtungen in FPM
  • Ablassöffnung am Boden
  • Perforierte Siebkörbe mit Lochung von 1⁄32 bis ½ Zoll
  • Siebkörbe aus Drahtgewebe mit 20 bis 400 Mesh (900 - 25μm)

Optionen

  • Manometer/Entlüftungskugelhähne
  • Differenzdruckanzeige mit Schaltkontakten (nur bei 3- und4-Zoll-Ausführung)

Anwendungen

  • Chemikalien
  • Abwasser
  • Sprühdüsensysteme
  • Schutz von Wärmetauschern
  • Rückkühlwerke
  • Kesselspeisewasser
  • Bearbeitungsflüssigkeiten
  • Unterwasser-Injektionsbohrlöcher
  • Entzunderungssysteme
  • Schmierölsysteme
  • Bewässerungsanlagen
  • Papierstrich
  • Raffination
Produkte

Modell 53X Cv-Faktoren*

Größe Wert
1" 11
1-1⁄2" 27
2" 62
3" 94
4" 154
* Bei Wasser durch einen sauberen, perforierten Siebkorb

Abmessungen für Modell 53X mit Flanschanschlüssen (Zoll/mm)

Größe A B C D E F G H I
1/DN 25 6,88/175 5/127 10,55/268 16,24/413 13,59/345 3,26/83 4,17/106 0,38/10 ¼
1½/DN 40 9,37/238 7/178 12,9/328 19,77/500 14,4/366 3,25/83 5,52/140 0,38/10 ¼
2/DN 50 10,63/270 8,38/213 15,5/397 25,13/638 19,57/497 3,62/92 7,5/190 0,63/16 ¼
3/DN 80 13,5/343 8,87/225 18,73/477 30,63/778 23,1/587 3,62/92 8/203 0,63/16 ¼
4/DN 100 16/406 12/304 21,08/535 35,56/903 26,8/681 6,5/165 8,98/228 0,69/17 ¼
Größe Gewicht (kg)
1"/DN 25 20
1 ½"/DN 40 34
2"/DN 50 64
3"/DN 80 119
4"/DN 100 232
Eaton Model 53X Duplex Strainer Drawing