Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Hydraulikfilterelemente

01.E Rücklauffilter

01.E Rücklauffilterelemente sind ideal für den Einsatz in Rücklauffiltern, um die Verunreinigung des Hydrauliksystems durch Öl zu reduzieren.

Eatons breitgefächertes Angebot an Filterelementen ermöglicht den störungsfreien Einsatz in der Filtration abrasiver Flüssigkeiten, Kühlschmiermittel oder Flüssigkeiten auf Wasserbasis und ist dazu ausgelegt, die Anforderungen an die Reinheitsgrade zu erfüllen. Um das optimale Filterelement für Ihre Anforderungen an das Hydraulik- und Schmierölsystem zu bestimmen, können Flüssigkeiten vor Ort oder in unserem Labor analysiert werden.

Diese·Elemente·sind·ideal·für·den·Einsatz·in·Rücklauffiltern,·um·die·Verunreinigung·des·Öls·im·Hydrauliksystems·zu·reduzieren.

Filtermaterial
Glasfaservlies oder Edelstahl-Metallgewebe
Nenngrößen
41-950 (16 bar)
Bauart
Einseitig offenes oder Bypassventil mit wählbarem Öffnungsdruck

Hauptmerkmale

  • Hohe Beständigkeit gegen variable Betriebsdrücke und Durchflussmengen
    trägt zu einer der höchsten Schmutzaufnahmekapazitäten und
    Filtrationseffizienzen auf dem Markt bei
  • Filter bieten mehr Falten und Oberfläche als die meisten
    Mitbewerber
  • Gleichmäßige Filtereffizienz auch bei hohem Differenzdruck
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung
Filterelemente
Elemente für
Rücklauffilter
Serie 01.E
Nenngröße 41, 55, 70, 120,
175, 210, 320, 330,
425, 625, 631, 950
Filter-
feinheit

3VG, 6 VG, 10 VG,
16 VG, 25 VG

10 G, 25 G,
40 G, 80 G

Filtermaterial

VG = Glasfaservlies

G = Edelstahl-
Metallgewebe

 Δp
Differenzdruckbeständigkeit
16 = 16 bar
Bauart E = einseitig offen
S = Bypassventil
mit wählbarem
Öffnungsdruck
Dichtungs-
werkstoff
P = Nitril,
V = Viton,
weitere auf
Anfrage
Spezifikation - = Standardelemente
ISXX = Elemente für spezielle Anwendungen
Nenngrößen: 41–950
16 bar
Download Links
X
Download Close