BECODISC BX3-Tiefenfiltermodule enthalten in einer Filtereinheit doppellagige BECOPAD-Tiefenfilterschichten aus Cellulose mit hoher Reinheit. Die doppellagige Bauweise der Filterzellen ermöglicht eine zweistufige Filtration mit speziell abgestimmten Abscheideraten zur Vor- und Feinfiltration. Das Produktsortiment stellt eine lückenlose Abstufung in einem Abscheidebereich von 10 bis 0,1 μm dar, wodurch eine genaue Anpassung an die Kundenbedürfnisse gewährleistet werden kann.
Segmente:
BECO INTEGRA DISC MA
BECO INTEGRA DISC MB
BECO INTEGRA DISC MK
BECODISC
BECOPAD
Ersatzteile und Zubehöhr für Beutelfiltergehäuse
Wasserdurchfluss bei | |||||
Verwendete BECO-Tiefenfilterschicht | Nominale Retentionsrate in μm | Δ p = 100 kPa* l/m²/min | Δ p = 14,5 psi gpm/ft2 | Code Vorfiltrationsschicht | Code Hauptfiltrationsschicht |
BECOPAD 115 C | 0,1–0,2 | 26 | 0,6 | A | 11 |
BECOPAD 120 | 0,1–0,3 | 55 | 1,3 | B | 12 |
BECOPAD 170 | 0,2–0,4 | 80 | 1,9 | C | 17 |
BECOPAD 220 | 0,3–0,5 | 100 | 2,5 | D | 22 |
BECOPAD 270 | 0,5–0,7 | 135 | 3,3 | E | 27 |
BECOPAD 350 | 0,7–1,0 | 160 | 3,9 | F | 35 |
BECOPAD 450 | 1,0–2,0 | 300 | 7,4 | G | 45 |
BECOPAD 550 | 2,0–3,0 | 570 | 14,0 | H | 55 |
BECOPAD 580 | 8,0–10,0 | 3571 | 87,6 | I | 58 |