Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Filterkerzen

LOFTOP

LOFTOP-Filterkerzen werden aus hochreinen Polypropylen-, Polyamid-6.6- oder Polyesterfasern hergestellt.

LOFTOP-Filterkerzen von Eaton eignen sich je nach Filtermaterial für die Filtration von Reinstwasser (Vorfiltration), RO-Vorfiltration, Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Prozesschemikalien, Feinchemikalien, E-Beschichtungen, Farben, Tinten, Harzen, Fotoemulsionen, Aminen, Glykolen, Kohlenwasserstoffen (Kerosin), Wachsen und vielen anderen.

Filtermaterial
Polypropylen, Polyamid 6.6 oder Polyester (schmelzgeblasen)
Rückhalterate
99,98 % Effizienz
Max. Betriebstemperatur
Polypropylen: 80 °C; Polyamid 6.6: 150 °C; Polyester: 120 °C

Hauptmerkmale

  • Aus hochreinen Polyproypylen-, Polyamid 6.6- oder Polyester-Fasern (schmelzgeblasen) hergestellt
  • Keine Kleber oder Netzmittel
  • Ausgezeichnete chemische Kompatibilität
  • Erhältlich mit allen gängigen Adaptern und somit in den meisten Filtergehäusen einsetzbar
  • Betawert von 5000, 99,98 % Effizienz
  • Einzeln in Folie verschweißt
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität
  • Die verwendeten Materialien sind von der FDA (U.S. CFR, Titel 21) für den Kontakt mit Nahrungsmitteln und Getränken zugelassen (nur LT und LTN)
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Filtermaterial Polypropylen, Polyamid 6.6 oder Polyester (schmelzgeblasen)
Filterfeinheiten 0,501, 1, 3, 5, 10, 20, 303, 50, 703, 901, 3, 1201, 3 μm
Remanenzeffizienz 99,98 %
Längen (nominal) 10", 20", 30", 40"
Adaptercodes (), G, 1, 2, 3, 4
Innenstützkörper Polypropylen, Polyamid 6.6 (glasfaserverstärkt) oder Polyester
Endkappen Polypropylen, Polyamid 6.6 oder Polyester
Außenstützkörper -
Max. Betriebstemperatur Polypropylen: 80 °C
Polyamid 6.6: 150 °C
Polyester: 120 °C
Max. Druckdifferenz in Fließrichtung

Polypropylen:
4,0 bar bei 25 °C

Polyamid 6.6:
6,2 bar bei 30 °C

Polyester:
5,0 bar bei 25 °C

1: Nur LT
2: Nur LTN
3: Nur LTPE
 
Download Links
X
Download Close