SIHA Aktivkohle FA Schönungsmittel ist eine hochreine Aktivkohle pflanzlichen Ursprungs zur Korrektur von Farbfehlern. Die sanfte Aktivierungsmethode verändert die Innenoberfläche der Kohle und verleiht ihr die Fähigkeit, unerwünschte Farbstoffe besonders gut aufzunehmen. SIHA Aktivkohle FA ist ein Schönungsmittel, das für Wein, Süßmost, Säfte, Spirituosen und Zuckerlösungen verwendet werden kann.
SIHA Actiliq GE
SIHA Aktivkohle GE
SIHA Aktivkohle UF
SIHA CARBOGRAN FA
SIHA Gelatine feinkörnig
SIHA PURANIT
| Für Wein, Fruchtsäfte und Spirituosen | SIHA Aktivkohle-Suspension FA wird dem Getränk hinzugefügt g/hl |
| Zur Farbkorrektur von hochfarbigen und braun-gewordenen Weinen und Säften | 20–40 |
| Zur farblichen Aufbesserung von Spirituosen | 70–100 |
| Zur Aufhellung von farbintensiven Sektgrund-weinen | 10–100 |
| Einsatzmenge an Aktivkohle zur Weinbehandlung | Max. 100 |
| SIHA Aktivkohle FA Suspension ml in 100 ml |
Entspricht einem Zusatz zum Getränk von g/hl |
| 0,4 | 20 |
| 0,8 | 40 |
| 1,2 | 60 |
| 1,6 | 80 |
| 2,0 | 100 |