Dokument herunterladen () von 20
Softstarter

Softstarter S811

Eine digitale Bedien- und Anzeigeeinheit ermöglicht erweiterte Funktionen für anspruchsvollere Anwendungen. Der spezielle Pumpenkontroll-Algorithmus mit verlängerter Soft-Stop-Rampe verhindert Wasserschläge beim Abschalten einer Pumpe. Sowohl In-line-Schaltungen als auch In-Delta-Schaltungen sind möglich. Da der S811+ nur etwa 58 % des Motorbemessungsstroms bewältigen muss, ist es möglich, ein viel kleineres Gerät als sonst zu verwenden. A digital operating and display panel enables advanced functions for more sophisticated applications. The special pump-control algorithm with prolonged soft-stop ramp effectively prevents water hammer when stopping a pump. In addition, both in-line and delta configurations are possible. As the S811+ only has to handle about 58 % of the rated motor current, it is possible to use a much smaller device than would otherwise be the case.
Platzsparendes System
Kompaktes Design und In-Delta-Schaltung
Integrierte Kommunikation
Modbus RTU an Bord
Sicherer Dauerbetrieb
umfassende Überwachungs- und Schutzfunktionen

Hauptmerkmale

  • Ein kompaktes, platzsparendes Design, das zudem kosteneffektiv ist
  • Durch die Verhinderung abrupter Starts und Stopps verlängert der S811+ die mechanische Lebensdauer Ihrer Anlage und reduziert die Instandhaltungskosten für Keilriemen und Getriebe.
  • Niedrigere Einschaltströme, niedrigere Gebühren für Spitzenlastabdeckung
  • Umfassende Überwachungsfunktionen Überlastschutz

Vielseitiger Einsatz für maximale Funktionalität

Der Softstarter S811+ eignet sich für eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten. Es kann unter anderem bei Pumpen-, Kompressor- und Lüfteranwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist der Softstarter S811+ auch ideal geeignet, um sicherzustellen, dass die zum Antrieb von Förderbändern, Mischern, Mühlen oder Kreis- und Bandsägen verwendeten Antriebe möglichst effizient arbeiten. Durch die kompakte Größe werden Platz und Kosten gespart, so können in jedem Schaltschrank mehrere Antriebe installiert werden. Durch die Verhinderung abrupter Starts und Stopps verlängert das Gerät die mechanische Lebensdauer des gesamten Systems.

DIM - Digital Interface Module

Die Funktionalität des S811+ wird durch die digitale Anzeige- und Bedieneinheit DIM (Digital Interface Module) weiter verbessert. Die Bedieneinheit ist mit einem sprachneutralen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die integrierten Funktionstasten ermöglichen eine einfache Bedienung und Konfiguration, und können auch zur Parametrierung verwendet werden. Das DIM erfüllt Diagnose- und Überwachungsfunktionen und ist mit einem Display zur Datenablesungen und Fehlermeldungen ausgestattet.

Wasserschläge

Der spezielle Pumpenalgorithmus des Softstarters S811+ verhindert Wasserschläge, die typischerweise beim Herunterfahren einer Pumpe auftreten. Der Algorithmus erfasst den Pumpenzustand und veranlasst den Softstarter, einer speziellen nichtlinearen Kennlinie zu folgen, um Wasserschläge zu vermeiden. Diese Technologie ist anders als die eines Softstarters mit normaler Anstiegsfunktion und bietet somit einen wirksameren Schutz für Pumpen- und Rohrleitungssysteme. Die schwarze Linie im Diagramm zeigt, wie der Pumpenstopp mit dem S811+ im Vergleich zu einem Direktstarter mit Leistungsschütz und einem konventionellen Softstarter erfolgt.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015