Dokument herunterladen () von 20
Leistungsschütze und Motorstarter

Schützüberwachungsrelais CMD

Das Schützüberwachungsrelais CMD der Eaton Moeller series überwacht die Hauptkontakte eines Leistungsschützes auf Verschweißen. Tritt ein Fehler auf, schaltet das Gerät das vorgeschaltete Schütz ab und verhindert somit das Schlimmste. Das Schützüberwachungsrelais CMD macht somit den redundanten Aufbau von Leistungsschützen überflüssig und reduziert somit die Kosten. Das CMD wurde für Not-Aus-Anwendungen entwickelt.

NOT-HALT Anwendungen:
Performance Level „d“ und „e“ nach EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CE, EG-Baumusterprüfbescheinigung, UL, CSA

Hauptmerkmale

  • Zulassungen: CE, EG-Baumusterprüfbescheinigung, UL, CSA
  • Der Aufbau der sicherheitsrelevanten Stromkreise entspricht den Performance Levels „d“ und „e“ nach EN ISO 13489.

Eine Konstruktion mit mehreren Schützen ist nicht mehr notwendig!

Das Schützüberwachungsrelais CMD macht somit den redundanten Aufbau von Leistungsschützen überflüssig. Es überwacht das Schütz zuverlässig auf Verschweißen und gewährleistet damit eine kostengünstige Anwendung.

Energieeffizienz ist eines der aktuellen Top-Themen

Mit Eaton werden Ihre Anlagen auf einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise automatisch ErP-konform und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten deutlich.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eatons Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015