Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
DC-Stromversorgung (Netzteil)

Steuertransformatoren

Eine spezielle Harzimprägnierung schützt die Transformatoren vor Korrosion, reduziert die Verlustleistung und Brummstörung. Typische Anwendungen der Steuer-, Trenn-, und Sicherheitstransformatoren sind zum Beispiel Steuerstromkreise oder PELV-Stromkreise. Mehrwicklungstransformatoren verkörpern darüber hinaus die perfekte Kombination aus Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator in nur einem robusten Gerät. Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren sowie Mehrwicklungstransformatoren dämpfen den Kurzschluss und sorgen im Störfall für eine sichere elektrische Trennung. Eaton bietet ein umfangreiches Sortiment an Transformatoren, die nach IEC/EN 61558 gebaut und geprüft sind. Alle Transformatoren erfüllen die Vorgaben der IEC 85 und IEC 16 für die Isolierstoffklasse B, was eine zuverlässige Dauertemperatur von 130 °C gewährleistet.
Industriestandard erfüllt:
Schutzart IP00
Weltweiter Einsatz:
Zulassungen UL/CSA
Robust:
-25°C bis +40°C ohne Derating

Hauptmerkmale

  • Dämpfung des Kurzschlussstromes im Störfall
  • Nicht geerdete Hilfsstromkreise möglich
  • Sichere elektrische Trennung
  • Hoher Schutz in schwierigen Einsatzbereichen, z.B. Nassschleifmaschinen oder Betonlüfter
  • Mühelose Inbetriebnahme
  • Geprüft und gebaut nach IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2 und CSA 22.2 No. 66
  • IEC 85 und IEC 216 Isolierstoffklasse B

Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, DTZ

Eatons Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ und DTZ sorgen im Störfall für eine sichere elektrische Trennung und dämpfen den Kurzschluss. Zu den typischen Anwendungen zählt der Steuerstromkreis, die Funktionskleinspannung, die Schutztrennung, der PELV- und der FELV-Stromkreis.

Steuertransformatoren STN

Die einphasigen Steuertransformatoren STN können ohne großen Aufwand in Betrieb genommen werden. Die Geräte ermöglichen eine maximale Sicherheit von Maschinen und Anlagen und gewährleisten eine zuverlässige Betriebsspannung für Steuer- und Hilfsstromkreise zu jedem Zeitpunkt.

Mehrwicklungstransformatoren UTI

Eatons einphasige Mehrwicklungstransformatoren sind die anpassungsfähigsten ihrer Art und die perfekte Kombination aus Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren in einem Gerät. Dank ihrer umfangreichen Approbationen sind sie optimal für den weltweiten Einsatz geeignet.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015