Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E52 Cube Serie

Der Sensor E52 Cube von Eaton ist ein robuster und leistungsstarker induktiver Näherungssensor. Diese Sensoren verfügen über komfortable selbstkonfigurierende Ausgänge, die die Konfiguration eine NPN- oder PNP-Ausgangs automatisch erkennen und den Sensor ohne Benutzereingriff automatisch für den ordnungsgemäßen Betrieb einrichten. Helle LEDs zur Leistungs- und Ausgangsanzeige erleichtern die Einrichtung und Fehlersuche.

Sensorreichweite:
von 15 mm bis 40 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C bis +70 °C
Statusanzeige:
LED-Statusanzeige

Hauptmerkmale

  • Große Messreichweite von bis zu 40 mm
  • Ideal für Anwendungen bei extremen Temperaturen
  • Robuste Konstruktion mit vibrations- und stoßfester Vergussmasse

E52 Cube Series

Industriestandard-Sensoren im Würfelgehäuse mit erweiterten Messbereichen bis zu 40 mm
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015