Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E59 iProx Series

Dank eines integrierten Mikroprozessors und der einzigartigen Smart-Sense™-Technologie hat dieser Sensor eine 3x größere Reichweite als andere Sensoren seiner Klasse und bietet eine unübertroffene Konfigurierbarkeit. Zu diesen Fähigkeiten gehören programmierbare Attribute wie Erfassungsbereich, Ausgangsarten, Kontakttypen, Ansprechzeit und Störfestigkeit. Kein anderer Sensor auf dem Markt bietet eine so umfangreiche Programmierbarkeit. 

Sensorreichweite:
von 40 mm bis zu 100 mm
Sensor customisation:
über ProxView
Widerstand:
zu hohen Störpegeln, bis zu 20 V/m

Hauptmerkmale

  • Konfigurierbare Reichweite, Banderkennung, Hintergrundausblendung, Vezögerungen und Geschwindigkeitserkennung dank der mikroprozessorbasierten Smart-Sense-Technologie.
  • Das robuste Design ist ideal für extreme Temperaturen oder Umgebungen mit Hochdruckreinigung.
  • Die hohe Störsicherheit von 20 V pro Meter verhindert viele Probleme im Zusammenhang mit elektrischen Störungen.
  • Die automatische Konfiguration erkennt automatisch NPN- und PNP-Anschlüsse und schaltet den Sensor entsprechend und ohne Benutzereingriff.
  • Zweifarbige, über 360° sichtbare LED sorgt für einen besseren Überblick und eine einfachere Fehlerbehebung.
  • Durch einzigartige, eingebettete Programmierfunktionen kann der Messbereich angepasst und die Einheit für Bandabtastung oder Hintergrundmetallunterdrückung eingerichtet werden.
  • Einfache, aber leistungsstarke Programmierwerkzeuge und die verbesserte iProx-Software für mobile Geräte unter Microsoft Windows und Windows machen die Anpassung des iProx-Sensors einfach.
  • Sobald ein kundenspezifisches iProx-Programm von einem Steuerungsingenieur entwickelt wurde, können die Sensoren im Werk von Eaton programmiert werden, so dass sie exakt nach den vom OEM geforderten Spezifikationen konfiguriert ankommen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015