Dokument herunterladen () von 20
Frequenzumrichter

PowerXL Frequenzumrichter DA1 Advanced

Die Frequenzumrichter DA1 sind der ideale Partner für anspruchsvolle, drehzahlabhängige Anwendungen. Die Produktfamilie PowerXL™ von Eaton bietet eine hervorragende Performance in Hinsicht auf Motorsteuerung und Modularität. Aufgrund des erweiterten Leistungsbereiches (bis 250 kW) und der möglichen höheren Schutzart (IP66) ist der DA1 in einem breiten Anwendungsspektrum einsetzbar. Der integrierte EMV-Filter, der Bremstransistor und die Modbus RTU- und CANopen-Protokolle an Bord machen den DA1 für eine Vielzahl von Anwendungen sofort einsatzbereit. Die kundenspezifischen Anpassungen über den integrierten Funktionsblock-Editor ermöglichen höchste Flexibilität im Maschinenbau.
Hohe Überlastfähigkeit
200% Drehmoment bei Drehzahl null
Steuerung von Hocheffizienzmotoren
IE4-ready
Kein Netzschütz
Kein Netzschütz

Hauptmerkmale

  • Hohe Überlastfähigkeit: 150 % für 60 Sekunden, 200 % für vier Sekunden.
  • Die PC-Software drivesConnect kann neben der Konfiguration auch die SPS-Funktionalität verwalten.
  • Verbindung mit allen gängigen Arten von Kommunikationsprotokollen (Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)
  • Verschiedene I/O-Erweiterungen
  • Internationale Standards (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)
  • Safe Torque Off (STO, SIL 2/PL d)

Flexible Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Anwendungen.

Die DA1-Reihe ist standardmäßig für jegliche Anwendungen gerüstet. Die Geräte überzeugen aufgrund ihres hohen Startmoments im leistungsstarken Vektormodus und durch sichere Betriebszustände mit STO-Funktionalität. Die Geräte finden Anwendung in Kränen, in Anlagen, die ständig Staub und Schmutz ausgesetzt sind, und sogar in Schiffssanwedungen eingesetzt werden.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015