Der Eaton Moeller Series PowerXL™ DE1 ist mit 14 Grundparametern, SmartWire-DT-Konnektivität und einem aufsteckbaren Konfigurationsmodul für jeden Schaltanlagenbauer oder MOEM einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Der DE1 wurde für Kunden entwickelt, die über grundlegende Anwendungen verfügen, dennoch eine variable Frequenz und hervorragenden Motorschutz benötigen. Der PowerXL DE1 ermöglicht Anwendern, ihre Anlagenkonfiguration zu vereinfachen, den Zeitaufwand für Installation und Inbetriebnahme zu reduzieren und ihr System um eine innovative Lösung zu ergänzen.
Maximal 4 Elemente im Vergleichstool zulässig.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
In die Zwischenablage kopiert
Für die Verwendung des Vergleichstools sind mindestens zwei Artikel erforderlich.
Sorry, we can't get that information right now.
Support
Contact us
+359884477015