Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

MTL Ex ic Adapter für spannungsführende Ex ic Spurs

Der MTL F30 Ex ic Adapter der Crouse-Hinds-Baureihe ist ein Zubehör für unsere F300-Reihe von Megablock-Leitungsvereiltern.  Der F30 bietet eigensichere Ex ic Spur-Anschlüsse für Feldbusnetze in Gefahrenbereichen der Zone 2. Ein F30 wird mit jedem Megablock verwendet, um die Spannung an den Spurs auf Ex ic Niveaus zu begrenzen. Bei Anschluss an entsprechend zertifizierte Feldbusgeräte können die Spurs gemäß den normalen Eigensicherheitsverfahren unter Spannung betrieben werden. Der F30 ist für alle Feldbus-Kommunikationen vollständig transparent.

Der F30 ist kompatibel mit den Megablock-Typen F304, F308 und F312, die typischerweise bis zu 12 Ex ic Spurs pro Feldbussegment bieten. Bis zu zwei F30s und deren zugehörige Megablocks können an ein einzelnes Segment angeschlossen werden, damit die Feldbusleitung zwischen den Anschlusskästen im Feld erweitert werden kann.

Ex ic ersetzt die frühere Ex nL Technik für energiebegrenzte Feldbusnetze und bringt die Technik in Einklang mit formalen Eigensicherheitsverfahren.

Zulassungen und Konformität

Zulassungen für Gefahrenbereiche:

  • Zertifizierungscode: II 3G Ex nA IIC T4 Gc
  • Zertifizierungsnummern: DEKRA ATEX 0129X;  IECEx DEK 13.0038X

Umweltrelevante Bewertungen:

  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C 
  • Relative Luftfeuchte: 0 % bis 95 % ohne Betauung

Gestaltungsmerkmale

  • Einfache Einhaltung der Ex ic Zertifizierungsanforderungen von der Leitwarte bis zum Feld
  • Verwendung mit F300 Megablocks und 918x-x2-Feldbus-Netzteilen zur Bereitstellung von Ex ic eigensicheren Spurs für FOUNDATIONTM-Feldbus-Netzwerke
  • Die Architektur unterstützt Geräte nach Ex nA, Ex d und Ex i im gleichen Segment.
  • Ermöglicht die Arbeit an spannungsführenden Spurs in Zone 2 in Verbindung mit passend zertifizierten Feldgeräten
  • Kompatibel mit FISCO- und Entity-zertifizierten Feldbusgeräten
  • Installation mit Megablock im Feldanschlusskasten 
  • Unterstützt lange Stammkabel und stark belastete Feldbussegmente

Standard-Materialien

  • Gehäuse: Polycarbonat
Produkte

Bestellinformationen

Teilenummer Beschreibung Zertifizierungen für Gefahrenbereiche *
F30 Ex ic Adapter ATEX- und IECEx-Zulassung
* Wählen Sie Zertifizierungsberichte unter der Registerkarte „Resources“ (Ressourcen), um eine vollständige Liste der Zertifizierungen zu erhalten.