Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Gasanalysatoren

MTL K6050/KG6050 Ein- oder Zweigas-Analysegerät für Wasserstoff, Helium und Argon

MTL K6050-Gasanalysegeräte der Crouse-Hinds-Baureihe messen die Änderungen eines Bestandteils in binären oder pseudobinären Gasgemischen genau.  Beispiele sind Wasserstoff, Kohlendioxid, Argon, Helium und verschiedene halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Freons.

Die K6050 und KG6050 sind echte tragbare Prozessanalysegeräte.  Die wiederaufladbare Batterie wird verwendet, sodass sie länger als eine vollständige Schicht (bei ausgeschalteter Pumpe) hält.  Ein längerer Betrieb ist durch den Anschluss an das Ladegerät möglich.  Beide Analysegeräte werden mit einer integrierten Probenpumpe, einem Durchflussmesser und einem Regelventil geliefert.  Das KG6050 verfügt über einen Sauerstoffsensor sowie einen Wärmeleitfähigkeitsdetektor und erweitert so das Anwendungsspektrum.

Zulassungen und Konformität

  • Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
  • Wetterfest gemäß IP67 

Gestaltungsmerkmale

  • Großes Spektrum an überwachten Gasen, einschließlich Wasserstoff, Kohlendioxid und Argon
  • Schnelles Aufwärmen mit schneller Reaktionszeit
  • Wetterfest gemäß IP67
  • Optionale Sauerstoffmessung 
  • Ein unverbräuchlicher, wartungsfreier Wärmeleitfähigkeitsdetektor-Sensor misst die Wärmeleitfähigkeit des Gases
  • Eine eingebaute Probenpumpe ermöglicht, dass Proben aus Niederdruckquellen entnommen oder natürlich angesaugt werden können. Ein integriertes Nadelventil und eine Durchflussanzeige dienen zur Steuerung des Probenflusses durch das Analysegerät.
  • Die Zweigasmessung erfolgt über das KG6050; es kombiniert die Messmöglichkeiten des K6050 mit der Sauerstoffmessung durch elektrochemische Zellen
  • Robust und tragbar – echte Portabilität wird durch versiegelte Akkus erreicht, die einen 6-stündigen Dauerbetrieb ermöglichen. Ein längerer Betrieb ist möglich, indem das Gerät mit angeschlossenem Batterieladegerät betrieben wird
  • Die Messwerte werden auf einem großen, alphanumerischen LCD-Display angezeigt, das auch Meldungen und Aufforderungen für die menügesteuerten Konfigurations- und Kalibrierungsroutinen anzeigt.

Standard-Materialien

  • Gehäuse mit Tragegriff – Co-Polymerharz
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie.