Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
HART-Schnittstellen-Multiplexer

Multimodem-HART-Multiplexer MTL4854

Für Anwendungen, bei denen Kommunikationspfade mit mehreren Feldgeräten parallel eingerichtet und gewartet werden müssen, ist der MTL4854 HART-Multiplexer der Crouse-Hinds-Baureihe das ideale Produkt.  Dieses Modul bietet mit 32 Kanälen für Feldgeräteverbindungen dieselbe Kapazität wie der MTL4850, verfügt jedoch über vier HART-Modems anstatt nur über eines.

Im Wesentlichen ermöglicht dies 4 x 8-Kanal-Multiplexer in einem kompakten Gehäuse, die gleichzeitige Kommunikation mit mehreren Feldgeräten über eine serielle Schnittstelle bieten.  Eine besondere Anwendung ist die Teilhubprüfung von Ventilpositionierern, bei der die Möglichkeit besteht, den Zugriff auf andere angeschlossene Geräte aufrechtzuerhalten und so die Anlagenüberwachung fortzusetzen, während der Multiplexer ansonsten gesperrt wäre.

Zulassungen und Konformität

  • Zone 2 (Einbau)
  • Division 2 (Einbau)
  • ATEX und IECEx
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
  • Nicht-Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

Gestaltungsmerkmale

  • Gleichzeitiger Anschluss an mehrere HART-Geräte
  • Schnellere Initialisierung und Schleifenscans
  • Voneinander isolierte Kanäle
  • Plug-and-Play für Kommunikationsparameter der seriellen Verbindung
  • LED-Anzeige für Fehlzustandsdiagnose
  • Unterstützt HART Rev. 5-7 Geräte
  • Integriertes Ereignisprotokoll
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie.