Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter zur Ansteuerung, Ausrichtung und Signalgebung von Förderbändern

AFU und AFUX Explosionssichere Förderband-Steuerschalter

Die explosionssicheren Förderband-Steuerschalter AFU und AFUX der Baureihe Crouse-Hinds bieten einen Not- oder normalen „STOPP“-Schalter für Förderbänder, Kräne, Entladeanlagen und Schüttgutumschlagsysteme.  Sie werden im Steuerkreis von magnetischen Motorstartern verwendet, um motorgetriebene Förderanlagen oder andere Maschinen abzuschalten, wenn der Schalter betätigt wird.

Zu den häufigsten Anwendern gehören Stahlwerke, Bergbau, Erz- und Kohletransporte, Automobil- und Montagestraßen, Lagerhallen und Laderampen.

Zertifizierungen und Konformität

AFU:

NEC/CEC

  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • Mitgeliefert 3, 5
  • NEMA 3, 4, 9EFG
  • IP66
  • UL-Norm: UL698
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 30

AFUX:

NEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • NEMA 3, 7CD, 9EFG
  • IP65
  • UL-Norm: UL698
  • cUL

Gestaltungsmerkmale

  • Ausgestattet mit einer oder zwei Endeinheiten, die jeweils 2-NO- und 2-NC-Kontaktanordnungen enthalten
  • Die Präzisionsschalter bieten einen ständigen Kontakt (die Schalter haben einen Schnappmechanismus)
  • Mehrere Schutzschlauchnaben (AFU: zwei 1", AFUX drei 1"); gegossene Befestigungslaschen im Abstand von 1-1/2" ermöglichen die Befestigung am Steg eines Standard-3"-Winkeleisens
  • Bei der Installation wird die Betätigungsleine oder das Kabel von einem festen Punkt aus mit der Schlaufe an der Endeinheit verbunden; ein Zug an der Leine mit der erforderlichen Betätigungskraft und mit einer Gesamtbewegung von 1/2" betätigt den Stößel, öffnet den Schalter und schaltet den rot lackierten Anzeigearm nach vorne, wodurch der Stößel in der betätigten (Schalter offen) Position verriegelt wird; wenn der Anzeigearm in seine normale Position zurückkehrt, wird der Mechanismus zurückgesetzt; eine typische Installation würde einzelne Endschaltereinheiten an jedem Ende des Förderers mit doppelten Endschaltereinheiten dazwischen umfassen
  • Je nach Größe und Länge der Leine können Stützen in angemessenen Abständen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass das Gewicht der Leine oder des Kabels allein den Schalter nicht betätigt

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Feraloy-Eisenlegierung
  • Stößel – Edelstahl
  • Schlaufe – Bronze
  • Anzeigearm – Stahl
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links