Dokument herunterladen () von 20
Kleinverteiler

xComfort Mini und Micro

xComfort Mini und Micro ist ein aufputzmontierter, kompakter Verteilerschrank für private und gewerbliche Anwendungen in den Schutzarten IP20 und IP30. Neben einem umfangreichen Angebot von sieben verschiedenen Gehäusegrößen (von 2 TE bis 6 TE) ist die Serie nach IEC/EN 62208 ausgelegt und kann somit für Projekte nach IEC/EN 61439-3 eingesetzt werden. 

Die Serie umfasst Versionen mit und ohne Fenster und ist komplett aus ABS-Kunststoff gefertigt. Üblicherweise werden diese Produkte bei Renovierungsprojekten in Wohn- und Geschäftsgebäuden eingesetzt, wo der Platz in Standard-Unterverteilungen begrenzt ist und daher flexible Lösungen für die Platzierung der Leistungsschalter erforderlich sind. In Kombination mit Eatons bewährtem Programm an modularen Schalt- und Schutzgeräten bietet die Serie die perfekte Lösung für Ihre Anwendungen.

Schutzart
IP20/IP30 (IK05)
Modelle
mit oder ohne Sichtfenster
Material
Kunststoff/ABS

Hauptmerkmale

  • Mini-Gehäuse mit 2 und 4 Teilungseinheiten
  • Mini-Gehäuse mit 2, 3, 4, 5 und 6 Teilungseinheiten
  • Aufputz-Version
  • Plombierbar
  • Transparente Fensterklappe
  • Hutschiene aus Kunststoff

Modulare Komponenten - für mehr Sicherheit, Qualität und Variabilität

Eaton verfügt über ein umfassendes Programm an hochwertigen Schutzschaltern, das Installateuren alles bietet, was sie für eine komplette Installation oder Erweiterung von Stromverteilungssystemen brauchen. Dank abgestimmter Komponenten ist ein maximaler Schutz im Fehlerfall gegeben

Vorverdrahtete Kleinverteiler - Sie haben die Wahl!

Sie können aus einer Vielzahl von standardisierten Komponenten und Leergehäusen die richtigen Geräte für Ihr Wohn- und Zweckbauprojekt auswählen. Sie brauchen technische Informationen, um einen Bauartnachweis nach IEC/EN 61439-3 zu erstellen? Eaton stellt Ihnen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Sie können sich aber auch für einen vorverdrahteten Kleinverteiler entscheiden. In diesem Fall erhalten Sie von Eaton ein Dokumentationspaket mit einem detaillierten Bauartnachweis. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren und den Rest Eaton überlassen.

Vorteile

  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Flaches Design
  • Ideales Gehäuse für Renovierungsprojekte
Value Banner Fulfilled Standards

Maßanfertigung ist unsere Stärke

Darüber hinaus bietet Eaton weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen an, wie z. B. einen Montageservice für Schränke mit Zeitschaltuhren. Finden Sie heraus, wie Zeitschaltuhren oder andere modulare Geräte Ihr Projekt aufwerten können.

Bewährtes Design

Dank ihres elegant einfachen Designs ist die xComfort ECO-Serie seit vielen Jahren eine bewährte Komponente im Wohnungsbau.

Mini- und Micro-Gehäuse für Ihre Renovierungsprojekte

Sie haben in Ihren Standard-Unterverteilungen nicht genügend Platz für zusätzliche MCBs oder RCDs? Die xComfort Mini-Micro-Serie bietet die perfekte Lösung für unterschiedlichste Renovierungsprojekte.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close