Dokument herunterladen () von 20
MS-Schaltanlagen

Magnefix

Die Magnefix Schaltgeräte sind vollständig epoxidharzisolierte Ringleitungsanlagen für Verteilungsnetze bis zu 15 kV. Die kompakte Form und das vollständig isolierte Design machen Magnefix ideal für die Installation in Umspannwerken, Hochhäusern und Windturbinenanschlüssen.

MD4 bis zu 12 kV, MDF bis zu 15 kV

Bemessungsspannung
bis zu 15 kV
Bemessungsbetriebsstrom
bis zu 450 A
Schutzart
IP 2X

Hauptmerkmale

  • Besonders kompakt (91 mm pro Schaltfeld)
  • Sicher und zuverlässig
  • Flexibles Design, hoher Modularitätsgrad
  • Benutzerfreundlich
  • Umweltfreundlich (SF₆-frei)
  • Kosteneffektiv

SF₆-frei seit über 50 Jahren

Magnefix wurde im Jahr 1955 erstmals auf den Markt gebracht. Seitdem wurden weltweit mehr als 200.000 Magnefix Schaltgeräte an zufriedene Kunden ausgeliefert. Was Magnefix zeitlos macht, ist das intelligente Design, die sichere und robuste Konstruktion und die einfache Bedienung. Unser Support Team bietet den Benutzern von Magnefix den bestmöglichen Service.

Magnefix MD4

Magnefix MDF

Nachhaltigkeit liegt in unseren Genen

Anstelle von SF₆ verwendet Magnefix Luft und Epoxidharz zur Isolierung. Das Risiko von Leckagen ist somit ausgeschlossen. Der Wartungsaufwand wird minimiert. Es entstehen keine Kosten für die Entsorgung von SF6 am Ende der Lebensdauer. Alle zum Einsatz kommenden Materialien sind wiederverwendbar oder werden recycelt. Eaton ist seit über 60 Jahren Vorreiter bei SF₆-freien Mittelspannungsanlagen und hat weltweit mehr als eine Million SF₆-freie Schalttafeln geliefert.
Produkte

Technische Daten

eaton-magnefix-dimensional-drawings-w.JPG
  Magnefix Typ MD4 Magnefix Typ MF
Kabeleinheit 91 mm 105 mm
Schienenanschluss 91 mm 105 mm
Kabelsatz für den oberen Anschluss 91 mm 210 mm
Reserve-Anschlussblock 91 mm -
Sammelschienentrenner 182 mm 210 mm
Sicherungsabgang 230 mm 244 mm
Leistungsschalterabgang 230 mm -
Berechnung der Gesamtbreite B = C x 91 + T x 230 + 72 B = C x 105 + T x 244 + 72
(C= Anzahl der Kabeleinheiten, T = Anzahl der geschützten Abzweigungen)
spacer

Allgemein

Magnefix Typ MD4 | Magnefix Typ MF
Bemessungsspannung kV 3,6 7,2 12 | 3,6 7,2 12 15
Stoßspannungsfestigkeit kV 40/46 60/70 75/85 | 40/46 60/70 75/85 95/110
Bemessungsstehwechselspannung kV 10/12 20/23 28/32 | 10/12 20/23 28/32 38/45
Frequenz Hz 50-60 50-60 50-60 | 50-60 50-60 50-60 50-60
spacer

Sammelschienensystem

Magnefix Typ MD4 | Magnefix Typ MF
Betriebsstrom A 400 400 400 | 630 630 630 630
Kurzzeitstrom kV - 1 s 14,4 14,4 14,4 | 20 20 20 20
Stoßstrom kV 31 31 31 | 50 50 50 50
spacer

Lasttrennschalter

Magnefix Typ MD4 | Magnefix Typ MF
Betriebsstrom A 400 400 400 | 450 450 450 450
Hauptsächlich Wirklastausschaltstrom A 400 400 400 | 450 450 450 450
Kurzschlusseinschaltstrom kA 31 31 31 | 50 50 50 50
Kurzzeitstrom kV - 1 s 14,4 14,4 14,4 | 20 20 20 20
Erdschlussausschaltstrom A 240 240 240 | 240 240 240 240
Kabelladeauschaltstrom A 25 25 25 | 25 25 25 25
spacer

Leistungsschalter

Magnefix Typ MD4
Betriebsstrom A 400 400 400
Kurzzeitstrom kA - 1 s 14,4 14,4 14,4
Kurzschlussausschaltstrom kA 14,4 14,4 14,4
DC-Komponente % 20 20 20
spacer

Sicherungseinsätze

Magnefix Typ MD4 | Magnefix Typ MF
Betriebsstrom A 57,7 57,7 57,7 | 57,7 57,7 57,7 57,7
spacer

Normen und Vorschriften

Die Magnefix Mittelspannungsschaltanlage erfüllt die meisten geltenden IEC Normen:

  • IEC 62271-1 Gemeinsame Bestimmungen
  • IEC 62271-100 für Leistungsschalter
  • IEC 62271-102 Trennschalter und Erdungsschalter
  • IEC 62271-103 für Hochspannungslastschalter
  • IEC 6227-201 für isolationsgekapselte Schaltgeräte und Steuergeräte für Wechselstrom
  • IEC 60529 Schutzarten (IP Code)
  • IEC 60044-1 für Stromwandler
spacer

Magnefix Mittelspannungsschaltanlagen entsprechen folgenden Konformitäten:

  • KEMA
spacer

Die Produktionsanlagen von Magnefix entsprechen den folgenden Normen:

  • ISO 9001 Qualitätsmanagement
  • ISO 14001 Umweltmanagement
  • ISO 50001 Energiemanagement
spacer
Download Links
X
Download Close