Dokument herunterladen () von 20
MS-Schaltanlagen

Power Xpert UX 36

Der Power Xpert UX 36 bietet eine zuverlässige Stromverteilung bis 2500 A und 31,5 kA. Die Schaltanlage ist mit LSC2B eingestuft, der höchsten erreichbaren Stufe für den Verlust der Betriebskontinuität. Die Wartung kann sicher durchgeführt werden, ohne das Gerät auszuschalten, was die Betriebszeit maximiert. Das modulare Design der Power Xpert UX 36 ist vollständig skalierbar mit Vakuumleistungsschaltern 1250 A und 2500 A bei 36 kV. Die SF₆-freie Technologie des Systems sorgt für minimale Umweltauswirkungen und Gesamtbetriebskosten.

Bemessungsspannung
bis zu 36 kV
Bemessungsstrom
bis zu 2500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
bis zu 31,5 kA – 3s

Hauptmerkmale

Einfach in der Anwendung und sicher beim Betrieb

  • Vollständige extern Prüfung durch CESI
  • Zuverlässig unter rauen Betriebsbedingungen
  • Hochwertiger Personen- und Anlagenschutz
  • Vollständig isoliertes System maximiert die Betriebszeit
  • Störlichtbogenfestigkeit (IAC) AFLR

 

Effizienter und flexibler Aufbau

  • Breites Angebot an Konfigurationen für maximale Flexibilität
  • Einfach installieren und konfigurieren

Ein vielseitiges Schaltanlagensystem

Die Anwendungen für die Energieverteilung können sehr unterschiedlich sein. Die Power Xpert UX 36 ist modular aufgebaut und wird entsprechend Ihrer Projektparameter maßgeschneidert. Sie kann auf Ihre Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zugeschnitten werden.

In Gebieten mit starker Erdbebentätigkeit bietet das erdbebensichere System die größte Chance, die Stromversorgung während eines Erdbebens aufrechtzuerhalten.

Power Xpert UX 36 ist eine bewährte, globale Lösung für Anwendungen wie Umspannwerke, industrielle Infrastruktur sowie die Bergbau-, Öl- und Gasindustrie.

Sehen Sie sich das folgende Video an, und erfahren Sie, wie unsere führenden Technologien zusammenarbeiten, damit Sie umsetzen können, was wirklich zählt.

Power Xpert UX 36 close up switches
Power Xpert UX36 close up cables compartment

SF₆-freie Schaltanlagen liegen in unserer DNA

Der Power Xpert UX 36 verwendet Vakuumtechnologie statt SF6. Das Risiko von Leckagen ist somit ausgeschlossen. Der Wartungsaufwand wird minimiert. Es entstehen keine Kosten für die Entsorgung von SF6 am Ende der Lebensdauer. Alle zum Einsatz kommenden Materialien sind wiederverwendbar oder werden recycelt. Eaton leistet seit über 60 Jahren Pionierarbeit bei SF₆-freien Mittelspannungs-Schaltanlagen und hat weltweit mehr als eine Million SF₆-freie Schaltfelder geliefert.
Produkte

Technische Daten

Power Xpert UX 36 dimensional drawing

Abmessungen

  • Breite 1200 mm
  • Tiefe: 2600 mm
  • Höhe (A): 2400 mm
  • Höhe einschließlich Druckentlastungskanal (B): 3030 mm
spacer

Allgemein

Bemessungsspannung kV 36
Bemessungsstehstoßspannung kV 170
Bemessungsstehwechselspannung kV 70
Bemessungsfrequenz Hz 50/60
Störlichtbogenfestigkeit (IAC) AFLR kA/s 31,5/3
Betriebsverfügbarkeit – Kategorie   LSC2B
Schottungsklasse   PM
Erdungsschalter kA/s 31,5/3
spacer

Zugang zu den Schotträumen

Zugang zum Leistungsschalterraum   verriegelungsgesteuert
Zugang zum Sammelschienenraum   werkzeugabhängig zugänglich/nicht zugänglich
Zugang zum Kabelraum   werkzeugabhängig zugänglich oder Verriegelungssteuerung
Schutzart   IP4X (IP41 optional)
Schutzart (Intern)   IP2X
Aufstellung   Innenraum
Umgebungstemperatur
°C -1 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (max.) % 95
spacer

Sammelschienensystem

Bemessungsbetriebsstrom A 1250, 2500
Bemessungskurzzeitstrom kA/s 31,5/3
Bemessungsstoßstromfestigkeit kA 82
spacer

Leitungsschalter

Bemessungsbetriebsstrom A 1250, 2500
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom kA 31,5
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom kA 82
Bemessungskurzzeitstrom kA/s 31,5/3
Klasse   E2, M2, C2
Anzahl der Schaltvorgänge mit Kurzschlussstrom   30
Hilfsspannung V AC 110/220 - DC 110/220
spacer

2-Stellungsumschalter

Bemessungsschaltfolge O - 0,3 s - CO - 15 s - CO
Klasse M2
Anzahl mechanischer Schalthandlungen ≥10.000
Schaltspiele Vakuumschaltröhre ≥10.000
spacer

Normen und Vorschriften

Der Power Xpert UX 36 entspricht den neuesten IEC-Normen:

  • IEC 62271-1 Gemeinsame Bestimmungen
  • IEC 62271-100 Leistungsschalter
  • IEC 62271-102 Trennschalter und -Erdungsschalter
  • IEC 62271-200 Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen
  • IEC 61869-2 Stromwandler
  • IEC 61869-3 Spannungswandler
  • IEC 60529 Schutzarten (IP Code)
  • IEC 61850 Datenübertragungsnetzwerke und -systeme in Umspannwerken
  • IEC 61243-5 Spannungsprüfer – Arbeiten unter Spannung – Teil 5: Spannungsprüfsysteme
spacer

Power Xpert UX 36 Schaltanlagen entsprechen folgenden Konformitäten:

  • ENA-TS
  • GOST
spacer
Download Links
X
Download Close