Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Verriegelungsvorrichtungen

PowerGard Explosionsgeschützte NEMA-Verriegelungssteckdosen

Unabhängig davon, ob Sie Beleuchtungskörper oder tragbare Geräte mit Strom versorgen, benötigen Sie eine Steckdosenlösung, die den rauen und gefährlichen Umgebungen von Bohranwendungen auf dem Land standhält.

Die Steckdosen und Einbaudosen PowerGard der Baureihe Crouse-Hinds erfüllen und übertreffen Ihre Energieanforderungen mit einem einfachen Einbau und universellem Platzbedarf – geeignet für die Wartung von Bohrinseln, Nachrüstungen und Neubauten.  Jetzt cULus-gelistet für den Einsatz in Kanada.

Zulassungen und Konformität

NEC und CEC:

  • Klasse I, Gruppen B*, C und D
  • Klasse II, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • UL1203 – Explosionsgeschützte und staubzündsichere elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosionsgefährdeten (klassifizierten) Bereichen
  • CSA C22.2 Nr. 30 – Explosionsgeschützte Gehäuse für den Einsatz an Gefahrenstellen der Klasse I
  • CSA 22.2 Nr. 159 – Anschlussstecker, Steckdosen und ähnliche Verdrahtungsgeräte für den Einsatz an Gefahrenstellen: Klasse I, Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Gruppe G, in Kohle- oder Koksstaub und in gashaltigen Minen
  • cULus Datei Nr. 10289
  • NEMA 3, 3R, 3RX

* Die Zertifizierung der Gruppe B gilt nicht für Zweifach-Baugruppen.

Gestaltungsmerkmale

  • Universeller Platzbedarf– bietet Flexibilität vor Ort für Nachrüstungen oder den Einbau an engen Stellen.  UL-Klassifizierung für die Verwendung mit der Baureihe Appleton U-Line.
  • Hervorragendes Befestigungsmaterial– Externes Befestigungsmaterial aus Edelstahl verhindert Korrosion an kritischen Komponenten und verlängert die Produktlebensdauer.  Sechskantschrauben erleichtern das Erreichen bestimmter Drehmomentwerte.
  • Verbesserte Sicherheit – weist Standard-NEMA/EEMAC-Steckerkonfigurationen zurück, die in explosionsgefährdeten Bereichen möglicherweise zu einem Lichtbogen führen können.  Der Stecker kann unter Last nicht ausgesteckt werden.
  • Robuste Konstruktion – kann extremen Temperaturen von -50 °C bis +55 °C standhalten, wenn vergleichbare Produkte nicht für den Betrieb zertifiziert sind.  Die Epoxid-Pulverbeschichtung, die integrierte Dichtung und das Befestigungsmaterial aus Edelstahl gewährleisten die Eignung für NEMA 3RX-Anwendungen.  Vibrationsgeprüft bei 1 G, um in Bereichen mit hoher Vibration für Kontinuität zu sorgen.
  • Blende mit Federsicherung – Die federbelastete Blende verhindert, dass die Steckdose ohne UL-zertifizierten Stecker für Gefahrenstellen mit Strom versorgt wird.  Die robuste Krydon-Frontblende reißt nach fortgesetztem Einsatz im Feld nicht.
  • Einfach zu installierende Klemmen – eingeformte Phasen- und Erdungsmarkierungen reduzieren Einbaufehler.  Einfach zu verdrahtende Sattelklemmen, welche die Montagezeit und den Aufwand reduzieren.  Anschlussbuchse geeignet für die Durchleitungs-/Durchgangsverdrahtung; keine zusätzlichen Kabelmuttern oder Abschlusswiderstände erforderlich.
  • Erstklassige Abdeckung – Kombikopf, Edelstahlschrauben erleichtern den Austausch.  Klar markierte Betriebsanweisungen sorgen für einen ordnungsgemäßen Betrieb und Sicherheit beim Ein- und Ausstecken.  Für außergewöhnliche Wasserdichtigkeit ist optional eine Gewindeabdeckung erhältlich.

Standard-Materialien

  • Gehäuse, Abdeckungen und Einbaudosen – kupferfreies Aluminium mit korrosionsfreier Epoxidpulverbeschichtung
  • Isolator und Frontblende – glasfaserverstärktes Polyestermaterial von Krydon
  • Externes Befestigungsmaterial – Edelstahl

Zeichnungen und Konstruktionsunterstützung aufzurufen

Videos

Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden