Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Mehrstiftsysteme

Roughneck Mehrpolige Steckverbinder für die Schwerindustrie

Die mehrpoligen Steckverbinder Roughneck der Baureihe Crouse-Hinds für schwere Industrieanwendungen ermöglichen die Steuerung schwerer Anlagen und die Stromversorgung von Instrumenten an rauen Industriestandorten.  

Die mehrpoligen Roughneck-Steckverbinder wurden speziell für den Einsatz in Bohranwendungen auf dem Land und bei Offshore-Bohrinseln entwickelt. Ihre Einsatzbereiche:

  • Motorlasten und Steuerstromkreise in der Verteilung;
  • Steuer-, Daten- und Stromkreise in der Leitwarte;
  • Auf dem oberen Antriebssystem zum Betrieb der Bohrvorrichtung.

Zulassungen und Konformität
 

Baureihe CZ:

  • UL-Kennzeichnung: UL1977
  • CSA: C22.2 No. 182.3
  • CE-Kennzeichnung

Baureihe CRIG:

  • UL-Kennzeichnung: UL486A-486B
  • CSA: C22.2 No. 65-13
  • CE-Kennzeichnung

Umweltrelevante Bewertungen:

  • IP68
  • NEMA 4X, 6P

Gestaltungsmerkmale

  • Mit anderen Marken kompatibel
  • Wendeeinsätze sind kompatibel mit allen Gehäusen für die Schaltschrankmontage und mit Reihen-, Stecker- und Steckdosengehäusen
  • Exklusive optische Ausrichtung ermöglicht einen einfachen Einbau
  • Leicht zugängliche Anschlussklemmen
  • Viel Verdrahtungsraum in Gehäusen
  • Doppeladrige Gewindekupplung der Zuleitung
  • Umkehrbarer 8-Punkt-Diamantkordelgriff entlastet Leiter (Patent angemeldet)
  • Geeignet für den Einsatz mit Kabeln des Typs P
  • Schlagfest

Standard-Materialien

  • Kontakte – versilbertes Kupfer (Crimp-Ausführung) oder Multilam-Ausführung (einpolig)
  • Gehäuse – hochfestes Aluminium; harteloxiert gemäß MIL-A-8625, Typ III, olivgrün
  • Einsätze – starrer Isolator: Thermoplast; elastischer Einsatz: Silikonkautschuk
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden