Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hefen

SIHA Aktivhefe 6

SIHA Aktivhefe 6 (Brennereihefe) ist eine Trockenreinzuchthefe der Art Saccharomyces cerevisiae für die Vergärung von Obst-, Korn- und Topinamburmaischen in Brennereien. Sie garantiert ein rasches Angären und sicheres Durchgären auch unter ungünstigen Verhältnissen. Ein sofortiges Zugeben nach dem Einmaischen unterdrückt die Bildung unerwünschter Hefen und Bakterien. Die „saubere“ Gärung verhindert negative Geruchsbeeinflussungen durch Gärungsnebenprodukte, die auch bei der Destillation mit übergehen.

Funktion
Saccharomyces cerevisiae, Stamm DF 639, für die schnelle und saubere Gärung von Maische in Brennereien
Geeignet für
Apfel, Pflaume, Williams-Christ, Birne, Kirsch, Topinambur
Temperatur/Dosage
12–25 °C, 5–15 g/hl

Hauptmerkmale

  • Rasches Angären und sicheres Durchgären
  • Sehr gute Kaltgäreigenschaften
  • Verdrängt schnell Wildhefen und Bakterien, reduziert unerwünschte Gärnebenprodukte
  • Sichere Vergärung bis 16 vol.-% Alkohol
  • Besserer Endvergärungsgrad und höhere Alkoholausbeute
  • Geringe Schaumbildung
Produkte
Anwendung
Benötigte Menge
g/hl bei
folgenden Gärbedingungen


Normal
Schwierig
Apfelmaischen  
5–15
 
10–30
Pflaumenmaischen  
5–15
 
10–30
Williams-Christ-Maischen  
5–15
 
10–30
Birnenmaischen  
5–15
 
10–30
Kirschmaischen  
5–15
 
10–30
Topinamburmaischen -  
20–40
Kornmaischen  
5–15
 
10–30
Download Links
X
Download Close