Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hefen

uvaferm PM

uvaferm PM Hefe ist ein speziell selektionierter Trockenreinzuchthefestamm von Saccharomyces Bayanus, der sehr zuverlässig bei der Vergärung von weißen Sektgrundweinen eingesetzt wird. uvaferm PM Hefe erzeugt relativ neutrale Sekte mit guter Balance zwischen Frucht und Eleganz.

Funktion
Saccharomyces cerevisiae var. Bayanus, Hefestämme der Spezies Saccharomyces für die Sektbereitung (Tankgärung)
Geeignet für
Weißwein: Chardonnay, Weißburgunder, Riesling
Temperatur, Dosage
14–18 °C, 20–30 g/hl

Hauptmerkmale

  • Speziell für die Vergärung von Sektgrundwein
  • Langjährig selektioniert für zuverlässige und konstant gute Gärleistung
  • Rasches An- und Durchgärvermögen
  • Geringe Bildung unerwünschter Gärnebenprodukte
  • Gutes Sedimentierverhalten
Produkte

Bewertungen

Anwendung Empfohlene Dosage in g/hl unter folgenden Gärbedingungen
  Normale Bedingungen Schwierige Bedingungen
Sekt 20–30 30–40
Download Links
X
Download Close