Dokument herunterladen () von 20

Der neue PowerXL-Umrichter DM1 – geringer Platzbedarf, grosse Leistung

Effretikon, 06. April 2020, Mit dem Kompakt-Umrichter DM1 erweitert das Energiemanagementunternehmen Eaton die PowerXL-Reihe um einen Kompakt-Umrichter, der mit einem Leistungsbereich bis 22 kW insbesondere für die Steuerung von Pumpen, Lüftern und Förderbändern sowie für Anwendungen des allgemeinen Maschinenbaues konzipiert ist. Mit seinem kompakten Gehäuse und reduzierter Bautiefe gehört der Frequenzumrichter zu den kleinsten Geräten seiner Klasse und kann selbst in 200-Millimeter-Gehäuse eingebaut werden. Auch der 100 kA kurzschlussfeste Ausgang setzt in dieser Kategorie Massstäbe. In der Pro-Version verfügt der Kompakt-Umrichter nicht nur über eine STO-Funktion für den Nothalt, sondern ist auch serienmässig mit zahlreichen Kommunikationsprotokollen ausgestattet ist. So kann der DM1 ohne zusätzliche Hardware sofort vernetzt und direkt in bestehende Kommunikationsnetzwerke integriert werden.

Den DM1 gibt es in zwei Versionen: Die Standard-Version wird ohne Keypad und STO-Funktion ausgeliefert, bietet aber bereits eine Modbus RTU Schnittstelle. Als Pro-Version verfügt der DM1 über ein 7-Segment Keypad und STO (SIL2 PLc). Vor allem aber ist der DM1-Pro serienmässig mit den Protokollen Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet MSTP und BACnet IP ausgerüstet. Natürlich lässt sich der kompakte FU auch an das Kommunikationssystem SmartWire-DT anbinden. Per Optionskarte kann der DM1 zudem mit Profibus, CANopen und DeviceNet für den amerikanischen Markt, WLAN oder einer GSM-Anbindung erweitert werden. Ein interner Webserver ermöglicht die Parametrierung des DM1, ohne dass eine Software installiert werden muss. Updates oder falsche Versionen gehören damit der Vergangenheit an. Die Handhabung des Webservers ist dabei nahezu identisch wie bei der Software PowerXpert inControl – die auch beim DM1 zur Überwachung und zum Datenloggen eingesetzt werden kann. Eine Remote-Steuerung und -Wartung ist somit problemlos über jede freigegebene IP-Verbindung möglich. Der DM1-Pro verfügt zudem über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, über die er ebenfalls mit PowerXpert inControl kommunizieren kann. So kann durch die geschlossene Schaltschranktür und ohne Kabelverbindung mit den Geräten kommuniziert werden. Das erhöht die Sicherheit bei Arbeiten an der laufenden Maschine deutlich. Beide verfügbaren Varianten besitzen einen Anschluss für das DG1 Remote Keypad, auf dem dann alle Parameter im Klartext auf Englisch aufgeführt werden. Die Pro-Version verfügt darüber hinaus über ein internes Sollwertpotenziometer für die Sollwertvorgabe direkt und einfach am Gerät.

Für eine einfache Installation kann am DM1 zwischen den vier Applikationen Standard, Pumpen, HVAC und Universal gewählt werden. Je nach gewählter Applikation werden nur die für diesen Einsatzfall benötigten Parameter angezeigt – damit ist die Konfiguration des DM1 wesentlich übersichtlicher und schneller. Mit der Funktion Safe Torque Off (STO) erfüllt der DM1 in der Pro-Version zudem die grundlegendste antriebsintegrierte Sicherheitsfunktion. Sie stellt sicher, dass der Motor im Bedarfsfall drehmomentfrei bleibt und ein ungewollter Anlauf verhindert wird. Damit lässt sich auf einfache Art und Weise die Maschinen-Richtlinie kosteneffizient umsetzen.

Eine besondere Stärke besitzt der DM1-Frequenzumrichter im Überlastbereich. Je nach Auslegung unterstützen die Betriebsmodi „Sensorlose Vektorregelung (SLV)“ als auch „U/f-Steuerung“ den Überlastbetrieb des Motors im Nennbetrieb von 150 % beziehungsweise 110 %. Durch die sensorlose Vektorregelung (SLV) kann das Drehmoment kurzzeitig sogar auf bis zu 200 % gesteigert werden. Für besonders energie-effiziente Anwendungen können darüber hinaus auch PM Motoren hochdynamisch geregelt werden.

Der DM1 zeichnet sich allgemein durch eine hohe Hitzebeständigkeit aus und liefert volle Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu +50 °C (IP20 und IP21). Besonders langlebige Lüfter und eine flexibel einstellbare Lüftersteuerung tragen zu erhöhter Zuverlässigkeit bei. Die Robustheit spiegelt sich auch in der Schutzart der Geräte wider: Die Gerätetypen mit einer Leistung von bis zu 22 kW sind neben den Schutzarten IP20 verfügbar, per optionalem Kit lassen sich alle Geräte auf IP21/NEMA1 aufrüsten.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.eaton.com. Für aktuelle Neuigkeiten können Sie uns auch bei Twitter (@ETN_EMEA) oder bei LinkedIn folgen.

 

Eaton Electrical ist weltweit führend bei Produkten und Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung, sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen- und Gebäudeautomatisierung, Anlagen- und Motorschutz, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Kabelmanagement sowie Komponenten für raue Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche. Aufgrund seines umfangreichen Portfolios an Komplettlösungen ist Eaton in der Lage, sämtliche Herausforderungen des Energiemanagements zu bewältigen.