Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
  • Electrical Power Monitoring System

    Das Foreseer-Energieüberwachungssystem (EPMS) verbindet eine Vielzahl von Anlagen in einem Betrieb, unabhängig von Hersteller und Modell. Unsere Software ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von Strom- und Umweltsystemen in einer einzelnen Anlage oder an mehreren Standorten auf der ganzen Welt und hilft Unternehmen, die Stromkosten zu senken und ungeplante Ausfallzeiten aufgrund von Systemausfällen zu vermeiden.
    Kontakt

Entdecken Sie die wichtigsten Vorteile von Eatons EPMS in diesem kurzen Video

Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse über Ihre gesamte Infrastruktur. Eaton EPMS überwacht eine Vielzahl von Anlagen in einem Unternehmen - unabhängig von Hersteller und Modell - und sorgt so für mehr Effizienz, Sicherheit und Vorhersagbarkeit.

Fähigkeiten des Electrical Power Monitoring Systems

Stromversorgung für unternehmenskritische Systeme

bluegrass-data-center-600x600.jpg

Eatons Foreseer EPMS erwies sich als die richtige Lösung für ein Rechenzentrum in Kentucky

Was dieses unternehmenskritische Rechenzentrum benötigte, war eine Lösung, die dazu geeignet ist, die Verfügbarkeit der elektrischen Komponenten und den Stromverbrauch zu überwachen, zu verwalten, zu analysieren und zu verfolgen. Eaton verfolgte das Ziel, eine leistungsstarke, konfigurierbare Lösung zu implementieren, die sich in andere Produkte integrieren lässt.
hospital-entrance-1500x1500.jpg

Sicherstellung der ständigen Stromversorgung für das gesamte elektrische System

Die EPMS-Software von Eaton lässt sich mit einer Vielzahl von Geräten in Ihrem Betrieb verbinden, unabhängig von Marke und Modell. Professionelle Integrations- und Konstruktionsdienste, die maßgeschneiderte Design-, Bereitstellungs- und Konfigurationspläne, Verdrahtungspläne und benutzerdefinierte Grafiken liefern, sind zusammen mit Projektmanagement, Auftragnehmerdiensten und benutzerdefinierten Berichten verfügbar.
hospital-workers.jpg

Eaton EPMS ist genau das, was der Arzt für das medizinische Zentrum bestellt hat

Ein Universitätsklinikum profitiert von den zahlreichen Vorteilen von Eatons Foreseer EPMS, darunter die umfangreichen Überwachungsfunktionen, die nahtlose Integration mit anderen Systemen, die wertvollen Berichtsfunktionen und die Verbesserungen der Cybersicherheit, die unschätzbare Vorteile bieten.

    Werfen Sie einen genaueren Blick auf Eatons EPMS-Lösung

    Komplettlösung für alle Ihre Anforderungen an die Stromüberwachung

    • Dynamische Einzeilendiagramme
    • Echte Redundanz oder hohe Verfügbarkeit
    • Vollständige Grafikbearbeitung mit Web-Editor-Software
    • Schulungen unter der Leitung eines Ausbilders vor Ort oder außerhalb des Unternehmens
    • Anpassbare Kundendienstvereinbarungen für Software, Hardware oder Feldtechnik
    • Entwicklung, Hardware, Projektmanagement, Treiberentwicklung, kundenspezifische Grafikentwicklung, Systemarchitektur und Zeichnungspakete für Auftragnehmer sowie schlüsselfertige Installation
    • Abfrage und Protokollierung aller integrierten Systeme, Geräte und Parameter bis zu einmal pro Sekunde
    • ModbusTCP oder RTU, BACnet IP, OPC, LON, SNMP, proprietäre Protokolle und andere auf Anfrage
    foreseer-primary.jpg

    Verbessern Sie Ihr Erlebnis

    Um den individuellen Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden, kann unser EPMS mit verschiedenen zusätzlichen Hardware- und Softwarelösungen verbessert oder erweitert werden, darunter: 

    • Der „Data Acquisition Engine (DAE)“ bringt Informationen von geografisch oder physisch entfernten Standorten, an denen möglicherweise kein lokales IT-Fachwissen vorhanden ist, auf den Foreseer-Hauptserver.
    • Das „Universal Input Enclosure (UIE)“ integriert Geräte und Sensoren in einem flexiblen Gehäuse, das entweder an der Wand oder in einem 2-HE-Rack montiert werden kann, um die Überwachung auf entfernte Standorte auszudehnen oder für Geräte ohne Kommunikationsoptionen.
    • Der „Sequence of Events Recorder“ ist ein fortschrittliches System zur Verwaltung des Eingangsstatus, das Zustandsänderungen mit einer Genauigkeit von 1ms in der Reihenfolge ihres Auftretens erfasst und so eine Ursachenanalyse nach einer Störung ermöglicht.
    • „Manager of Managers (MOM)“ bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Daten von mehreren Standorten zu integrieren, wobei jeder Standort seinen eigenen Foreseer-Server betreibt 
    •  Channel Packs erweitern Foreseer Systeme 
    •  Server Redundanz bietet ein Höchstmaß an Systemzuverlässigkeit 
    • Unsere Reporting Services konsolidieren komplexe Daten aus einer Vielzahl von Geräten unabhängig von der geografischen Lage in leicht verständlichen grafischen Berichten, die einen hohen strategischen Nutzen bieten

    Umwandlung komplexer Daten in verwertbare Erkenntnisse

    Entdecken Sie, wie unser EPMS-Reporting Sie bei der Konsolidierung und Visualisierung Ihrer Daten in leicht verständlichen Berichtsvorlagen unterstützt, damit Sie bessere Geschäftsentscheidungen treffen können.

    EPMS Ressourcen

    X
    Download Close

    Vollständige Service-Unterstützung

    Unser erfahrenes Team unterstützt Sie von der Systementwicklung und -implementierung bis hin zu Schulungen und laufendem Support. Eaton ist während des gesamten Lebenszyklus Ihres Projekts und darüber hinaus für Sie da. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich zunächst an einen EatonCare-Mitarbeiter in unserem Technical Resource Center (TRC).

    Suchen Sie Unterstützung für Ihre alte Software?

    Eatons Customer Success Team unterstützt weiterhin frühere Versionen über den Industriestandard hinaus

    Möchten Sie mehr erfahren?

     
     
    Wenn Sie mehr über die EPMS-Software erfahren möchten, fordern Sie ein Beratungsgespräch mit einem unserer Lösungsarchitekten an.
    Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
    Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen. Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.