Dokument herunterladen () von 20

8 Top-Tipps zur Sicherstellung der Normkonformität Ihrer Notbeleuchtung Whitepaper

Es ist unerlässlich sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen alle Vorschriften zur Notbeleuchtung erfüllt.

Notbeleuchtung wirkt wie eine Rettungsleine in Notsituationen. Unternehmen wird empfohlen Notbeleuchtung einzusetzen, die von einer national anerkannten Stelle im jeweiligen Land zertifiziert ist.

Und unsere Top-Tipps? Laden Sie unsere Infografik herunter, um herauszufinden, was unsere Experten mit jahrelanger Erfahrung in der Branche Ihnen raten.

Um unser Whitepaper herunterzuladen, teilen Sie uns bitten folgende Daten mit.

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt.  Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen.  Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.