Dokument herunterladen () von 20

Whitepaper

Innovative Bedienkonzepte für die nächste Generation von Maschinen

Laden Sie das Whitepaper zu innovativen Maschinenbedienkonzepten herunter

Tobias Ischen schlägt im Whitepaper „Innovative Bedienkonzepte für die nächste Generation von Maschinen" neue Bedien- und Visualisierungskonzepte vor und untersucht Möglichkeiten, wie Maschinenhersteller unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien, bereits heute mit der Entwicklung ihrer Lösungen beginnen können, die sowohl den Anforderungen von Industrie 4.0/IoT als auch den Bedürfnissen zukünftiger Nutzer oder „Digital Natives" entsprechen. Außerdem wirft er einen Blick auf die Zukunft des Human Machine Interface (HMI). 
Eaton-innovative-machine-operation-cover-picture-wp047002-de
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt.  Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen.  Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.