Dokument herunterladen () von 20

Whitepaper

Besondere Bedingungen für den Einsatz von Motorschutzschaltern
und Motorstartern in Nordamerika

Motorschutzschalter und Motorstarter für Nordamerika

Ein Beispiel für die Unterschiede zwischen Nordamerika und dem IEC Markt ist der Artikel 430 der NEC. In diesem werden die vier Funktionen beschrieben die Schaltgeräte in einem Motorstromkreis erfüllen müssen. In unserem White Paper erfahren Sie Details über den Einsatz von Motorschutzschaltern und Motorstartern in Nordamerika.

eaton-manual_motor_starter_NA_cover-wp-ver1210-1280-928-de
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt.  Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen.  Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.