Dokument herunterladen () von 20

Whitepaper

Strombegrenzende Schutzeinrichtungen: Stärkung der schwächsten SCCR-Verbindung

Laden Sie das Whitepaper zu SCCR über die neuen Vorschriften in NEC 2017 herunter.

Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte aller Maschinenhersteller ihre Produkte für den Nordamerikanischen Markt mit dem minimalen SCCR (Short Circuit Current Rating) von 5 kA auslegen. Mit dem neuen NEC Code, der seit Januar 2017 gültig ist, besteht verstärkt das Risiko, dass diese Maschinen nicht dem neuen Code entsprechen und nicht abgenommen werden. Anbieter wie Eaton, die in Nordamerika und den IEC-Märkten zuhause sind, sind sich der globalen Regulierungsaktualisierungen voll bewusst.

In diesem Whitepaper werden die Normen und bewährten Verfahren zur Bestimmung der Geräte-SCCR und die zugelassenen Methoden zur Erhöhung der Nennleistung untersucht. Mit einer Ausrichtung an bewährten Verfahren können OEMs Geräte mit erhöhter Sicherheit und Zuverlässigkeit bauen, die für einen größeren Bereich verfügbarer Fehlerströme ausgelegt sind, und dies erleichtert den Endkunden die Installation und Abnahme der Maschinen.  
Eaton-sccr-cover-picture-wp033001-de
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt.  Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen.  Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.