Dokument herunterladen () von 20

Whitepaper

Mehr Sicherheit für elektrische Schaltkreise 

Mit digitalen Leistungsschaltern sorgen Sie für mehr Sicherheit als die Norm verlangt. Und das zahlt sich aus.

Moderne Schutzschalter bieten zuverlässigen Überlastschutz und Kurzschlussschutz in Maschinen und Anlagen. Die Anforderungen an Leistungsschalter werden in der Norm IEC/EN 60947 bzw. in UL 489 (USA und Kanada) spezifiziert. Inzwischen gibt es aber auch Leistungsschalter auf dem Markt, die mit ihren digitalen Auslösern viele Zusatzfunktionen bieten, die von den einschlägigen Normen nicht gefordert werden.   Zum Beispiel sorgt der Wartungsmodus des neuen digitalen Leistungsschalters NZM dafür, dass das Servicepersonal im Fehlerfall nur einer möglichst geringen Lichtbogenenergie ausgesetzt wird.

Unser Whitepaper zeigt, warum es sich lohnt, in einen digitalen Schutzschalter zu investieren. Es geht aber nicht nur um einen besseren Schutz des Personals vor elektrischen Unfällen, sondern auch um die Reduzierung von Ausfallzeiten, die Vereinfachung der Wartung und die Erhöhung der Effizienz des gesamten Systems. Das Whitepaper ist also eine äußerst interessante Lektüre für Betriebsleiter, die die Sicherheit und Verfügbarkeit ihrer Fabriken erhöhen wollen, ebenso wie für Maschinenbauer und Systemintegratoren, die die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Systeme steigern wollen.

WP012011DE-cover-picture_Safety-above-Standard.jpg
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen.  Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.