Dokument herunterladen () von 20

Whitepaper

Verbessertes Lebenszyklusmanagement durch digitalen Schaltungsschutz

Prädiktiver Stromkreisschutz

Digitale, vernetzte Automatisierungsprodukte bieten klare Vorteile im Betrieb und unterstützen die Implementierung von vorbeugenden Instandhaltugsprogrammen. Sie liefern wichtige Informationen zur Festlegung der Wartungszyklen und der Austauschintervalle sowohl für die Produkte selbst als auch für größere Systemkomponenten.

Unser Whitepaper stellt dieses Potenzial am Beispiel der digitalen Schutzschalter dar: Es wird erläutert, wie diese dank zuverlässiger Prognosen der Restlebensdauer von Systemkomponenten zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit eingesetzt werden können. Das Whitepaper erläutert auch, wie die von Leistungsschaltern gesammelten Daten genutzt werden können, um einen drohenden Ausfall von nachgeschalteten Komponenten oder ganzen Teilen des Systems vorherzusagen. Damit wird das Whitepaper zu einem interessanten Lesestoff für Systemplaner, die ihren Kunden einen Mehrwert bieten wollen, wie auch für Manager, die an der Optimierung der Ersatzteilbeschaffung interessiert sind.

WP012008DE_cover-picture_lifecycle-management.jpg
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen.  Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.