Dokument herunterladen () von 20

Motorschalter für den nordamerikanischen Markt

Dieser Kurs führt Sie in Motorschutzschalter für den nordamerikanischen Markt ein und erklärt Motorschaltungen im National Electrical Code.

Der Kurs dauert 25 Minuten und ist in 3 Module mit Videoclips, Quizfragen und einem Whitepaper unterteilt.

Modul 1: Motorschutzschalter

Quiz Modul 1

Sie können einen Selbsttest durchführen, um zu sehen, ob Ihre Antworten richtig oder falsch sind, indem Sie einfach auf den "+" Knopf drücken.

Frage: Gruppenabsicherung Der Durchmesser der Motorleitungen muss … des Durchmessers der Einspeiseleitungen betragen.

Falsch

spacer

Falsch

spacer

Richtig

spacer

Frage: Ein verriegelbarer Knebelgriff ist ein erforderliches Merkmal für eigensichere Motorstarter.

Richtig

spacer

Falsch

spacer

Frage: Wenn alle Funktionen in einem einzigen Gerät vereint sind, ist es ...

Richtig

spacer

Falsch

spacer

Modul 2: Motorstromkreise im National Electrical Code

Quiz Modul 2

Sie können einen Selbsttest durchführen, um zu sehen, ob Ihre Antworten richtig oder falsch sind, indem Sie einfach auf den "+" Knopf drücken.

Frage: Wie viele Konstruktionsarten werden in UL508 beschrieben?

Falsch

spacer

Richtig

spacer

Falsch

spacer

Frage: Artikel 430 des NEC erklärt alle Funktionen rund um den Motor.

Richtig

spacer

Falsch

spacer

Frage: Die 4 Funktionen (Haupttrennschalter, Kurzschluss, Motorsteuerung, Überlast) können nicht in einem Gerät integriert werden.

Falsch

spacer

Richtig

spacer

Modul 3: Whitepaper

eaton-manual_motor_starter_NA_cover-wp-ver1210-1280-928-en

Details über den Einsatz von Motorschutzschaltern und Motorstartern in Nordamerika.

Ein Beispiel für die Unterschiede zwischen Nordamerika und dem IEC Markt ist der Artikel 430 der NEC. In diesem werden die vier Funktionen beschrieben die Schaltgeräte in einem Motorstromkreis erfüllen müssen. In unserem White Paper erfahren Sie Details über den Einsatz von Motorschutzschaltern und Motorstartern in Nordamerika.