Das Energy Saver System (ESS) von Eaton verbessert den Wirkungsgrad auf 99%. Hierfür werden die Powermodule in einem Suspend-Modus versetzt, wenn keine Leistungsaufbereitung erforderlich ist, und die Wechselrichter können bei Bedarf innerhalb von nur 2 Millisekunden schalten. Das ESS ist eines der fortschrittlichsten, bewährtesten und zuverlässigsten Energiesparsystemen auf dem Markt und findet in einem breiten Spektrum der Installationen Anwendung. Selbst im Vergleich zum Wirkungsgrad des extrem effizienten Doppelwandler-Modus, kann der ESS-Modus die Verluste bei einer typischen USV-Last um 75% reduzieren.