Dokument herunterladen () von 20

Kostenlose persönliche Beratung für die richtige USV

Wir bei Eaton bieten eine breite Palette von USV-Systemen mit unterschiedlichen Spezifikationen für verschiedene Anwendungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche USV Sie verwenden sollen, können unsere Experten Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können.

Unsere Experten können Ihnen bei der Auswahl der richtigen USV für Ihre Anwendung helfen.

Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.
Bitte geben Sie die Nummer im Format +43123456789 ein
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen. Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.