Dokument herunterladen () von 20

RMQ Flat Design Befehls- und Meldegeräte

Genießen Sie ein hohes Maß an Flexibilität und entwerfen Sie kompaktere Maschinen im innovativen Design durch den Einsatz von platzsparenden RMQ Flat Design Front- und Kontaktelementen. Ob hochwertige Optik oder moderne Bedienkonzepte - sie sind sehr robust und funktional. Durch die Modularität der Moeller Series mit dem bewährten RMQ-Titan-Programm entstehen unzählige Design-Möglichkeiten und Wege der intuitiven Benutzerführung. Bei den RMQ Front- und Kontaktelementen im  flachen Design steckt die wahre Schönheit im System.

 
Platzsparend:
33% geringere Einbautiefe
Design
ansprechendes Erscheinungsbild
Installation
Einfach und flexibel

Attraktives Design mit einfacher Befestigung

Die RMQ Flat Front Elemente bieten nicht nur ein attraktives, modernes Erscheinungsbild, sondern zeichnen sich auch durch ihr raffiniertes Befestigungskonzept AFX aus. RMQ AFX macht das Fixieren einfacher und sicherer. Die flachen und innovativen Fronten bieten durch ihre Kombinierbarkeit mit dem RMQ Titan und RMQ Compact Solution Sortiment jegliche Flexibilität für eine individuelle Gestaltung.

Kleine Größe. Großes Spektrum: RMQ Flat Rear

Die platzsparenden Flat Rear Kontakt- und LED-Elemente mit einer mehr als 33% geringeren Einbautiefe schaffen mehr Freiraum auf der Rückseite der Bedienoberfläche. Das ist besonders bei Maschinen mit separaten Bedienterminals (z.B. Tragarmen) und bei Platzmangel auf der Maschinenrückseite von Vorteil.

Mehrfarbig = multifunktional

Mithilfe der innovativen Multicolor-Elemente ist es möglich mehrere Farben mit nur einem Knopf darzustellen. Perfekt abgestimmt auf Ihre spezifischen Bedürfnisse. Diese Funktion erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern ist auch ganz schön raffiniert. Mit nur einer einzigen Leuchtanzeige kann der aktuelle Status von allen Maschinen abgebildet werden.

Modularsystem. Hohe Flexibilität

Die flachen Gehäuse der RMQ-Geräte, die RMQ Flat Enclosure genannt werden, sind die kleinsten ihrer Art und verwandeln sicherheitsrelevante Komponenten in formschöne Designelemente für jede Maschine und Anlage. Durch die flachen elektromechanischen Kontaktelemente RMQ Flat Rear, die leicht mit den anderen Komponenten des RMQ-Sortiments kombinierbar sind, ist ein Höchstmaß an Flexibilität in unzähligen Anwendungen möglich.