Zur Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Energieversorgung fertigt Eaton eine breite Palette von Versorgungs- und Prüfsystemen für Notlichtanlagen mit Zentralbatterien, die zusätzlich zur Überwachung der angeschlossenen Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten eingesetzt werden.
Zu den Standardprodukten gehören weiter statische AC/AC-Wechselrichtersysteme, die bei kleineren Anlagen durch eine kompakte, preisgünstige Einheit ergänzt werden. Eine umfassende Auswahl an AC/DC-Systemen ist erhältlich, einschließlich eines für den Einsatz in kleinen Räumlichkeiten konzipierten „Economy“-Sortiments. Außerdem sind maßgeschneiderte Systeme erhältlich, die genau den Anforderungen des jeweiligen Planers entsprechen.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.