Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

001925
WBW12-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Wandbefestigungswinkel für CI-Gehäuse, T = 12 mm

Listenpreis EUR133.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
001925
EAN
4015080019251
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.361 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
WBW12-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
  • für Befestigung des Tragrahmens mit 12 mm Abstand von der Wand
Benutzt mit
für Befestigung des Tragrahmens mit 12 mm Abstand von der Wand
Für Wand- und Standverteiler
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör
Verteilerbau

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wandbefestigungswinkel
Farbe
Sonstiges
Ausführung
Montagebügel
Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.