Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

005651
T3-8-15152/EZ

Eaton Moeller series T3 Stufenschalter, 32 A, Zentraleinbau, 8 Baueinheit(en), Kontakte: 15, rastend, 1-5, Design: 15152

Listenpreis EUR249.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Stufenschalter
Katalognummer
005651
EAN
4015080056515
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.412 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
UL 60947-4-1
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Stufenschalter
Modellcode
T3-8-15152/EZ

Produktspezifikation exportieren