Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Nockenschalter T und Lasttrennschalter P

Die leistungsstarken, robusten und kompakten Drehschalter T und Lasttrennschalter P von Eaton finden in der Industrie, im Handel und in der Gebäudetechnik Anwendung. Die elf Grundtypen (TM, T0, T3, T5, T5,T5B, T6, T8, P1, P3, P4 und P5) sind in vier verschiedenen Varianten (Aufputzmontage, Unterputzmontage, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung) lieferbar. Sie lassen sich in einer Vielzahl von Kontaktsequenzen auswählen und konfigurieren.
EIGNUNG FÜR VERSCHIEDENE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
IP65
BEMESSUNGSSPANNUNG
690 V AC
BEMESSUNGSSTROM
Bis zu 315 A

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer
eaton rotary cam switches customised configuration available

Kundenspezifische Konfigurationen

Die Nockenschalter T und Lasttrennschalter P von Eaton lassen sich vollständig an Ihre Anwendung anpassen.

Nockenschalter T und Lasttrennschalter P für Anwendungen im Maschinenbau

Verschiedene Montagemöglichkeiten für Lasttrennschalter P in einer Fabrik

Lieferbares Zubehör

Die Nockenschalter T und Lasttrennschalter P sind mit unterschiedlich langen Verlängerungswellen, farbigen Griffen und umfangreichem Zubehör erhältlich.

Eaton rotary cam switches, shafts, handles and accessories

EMV-Abschirmung

Die gekapselten Lasttrennschalter T0, P1 und P3 von Eaton sind mit vormontiertem EMV-Schirmblech erhältlich.
Eaton p switch-disconnectors and t rotary cam switches catalog cover CA042001EN

Sehen Sie sich unseren Katalog für Lasttrennschalter P und Nockenschalter T an

Lasttrennschalter P1-40

Die Hauptschalter P1-40 und EIN/AUS Schalter schließen die Lücke zwischen dem vorherigen maximalen Bemessungsstrom des P1 von 32 A und dem niedrigsten Bemessungsstrom des P3 von 63 A und ermöglichen so einen höheren Bemessungsstrom in der kompakten Größe P1.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close