Dokument herunterladen () von 20

Lasttrennschalter P1-40

Die P1 Lasttrennschalter von Eaton sind jetzt mit einer Nennleistung von 40 A erhältlich

Die Hauptschalter P1-40 und EIN/AUS Schalter schließen die Lücke zwischen dem vorherigen maximalen Bemessungsstrom des P1 von 32 A und dem niedrigsten Bemessungsstrom des P3 von 63 A und ermöglichen so einen höheren Bemessungsstrom in der kompakten Größe P1.

Die P1-40 Zentraleinbau, Einbau, Aufbau und Schaltgeräte für die Rückseitenmontage sind vollständig IP65-geschützt, mit Ausnahme ihrer Installations-Kleinverteiler, die vorne IP30-geschützt ist.

 

P1-40 Video zum Auspacken

Verschiedene Montageoptionen und Konfigurationen erhältlich

Die Hauptschalter und EIN-AUS P1-40-Schalter von Eaton sind in verschiedenen Montageoptionen erhältlich: Aufputzmontage, Unterputzmontage, Zentraleinbau, Installations-Verteiler-Einbau und rückseitige Montage mit und ohne Metall-Verlängerungsgriff

Schutzart IP65

Alle P1-40 Haupt- und EIN-AUS-Lasttrennschalter für Aufputzmontage, Einbau und rückseitige Montage sind vollständig IP65-zertifiziert, mit Ausnahme der Montageoption für den Installations-Kleinverteiler, die IP30-zertifiziert ist